Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Proline Promass Q 300/500 con tecnología inteligente de 4 tubos

Para la máxima precisión en la carga, descarga y transporte de hidrocarburos en la industria de petróleo y gas

Fecha de publicación: 02.08.2022

En el mundo se producen, transportan, almacenan y venden a clientes finales más de 90 millones de barriles de petróleo crudo, gas natural e hidrocarburos refinados cada día. Cualquier imprecisión en la medición da como resultado enormes deficiencias para los proveedores o compradores. Esto no es así con Promass Q. Gracias a su revolucionaria tecnología de 4 tubos y a un rangos de medición extendido para tuberías de hasta DN 250 (10"), los operadores de las estaciones de carga solo son un ejemplo de los que disfrutan de sus muchos beneficios.

Promass Q, el caudalímetro de efecto Coriolis de alta tecnología de Endress+Hauser ya está disponible también para tamaños de tuberías mayores con velocidades de caudal entre 850 y 2400 t/h (6700 y 18.900 bph). Además, la implementación de la revolucionaria tecnología de 4 tubos abre numerosas aplicaciones prometedoras en la industria de petróleo y gas, por ejemplo como medidor de trabajo de alta precisión para custody transfer y medición fiscal, o como equipo de referencia de precisión (medidor maestro) para medidas de verificación en campo.

Ventajas

  • Máxima precisión de medición (±0,05 % v.l.) y repetibilidad excepcional (±0,025 %) en todo el rango de medición: probado y confirmado en varios laboratorios de calibración de petróleo y gas externos y acreditados

  • Excelente rendimiento de medición para líquidos con microburbujas gracias a la tecnología patentada MFT (tecnología multifrecuencia)

  • Excelente precisión de medición de densidad (probada por H&D Fitzgerald / Reino Unido): ±0,2 kg/m³ (±0,0002 g/cm³)

  • Mejor rangeabilidad y estabilidad de punto cero de la industria

  • Se puede usar para temperaturas de proceso de hasta 205 °C (401 °F) o en el rango de temperatura bajo hasta –196 °C (–321 °F)

Tecnología de 4 tubos: única en su género, global

Como revolución en el mercado de medición de caudal, la tecnología de 4 tubos ofrece a los clientes ventajas insuperables. En comparación con los caudalímetros de efecto Coriolis con dos tubos de medición, los cuatro tubos permiten la medición de caudales hasta un 25 % más elevados. Esto acelera todas las transacciones en la industria de petróleo y gas y, por lo tanto, ahorra dinero al reducir, por ejemplo, los tiempos de parada para la carga y descarga de petroleros, lo que se traduce en tarifas portuarias más bajas. Otra ventaja es que las pérdidas de carga no deseadas son mucho menos significativas con cuatro tubos de medición.

Robusto y compacto

Los sensores Promass Q, que están disponibles en acero inoxidable y en IP 66/67, garantizan un funcionamiento fiable y con poco mantenimiento a largo plazo. Por lo tanto, las condiciones ambientales a veces duras en zona submarina con atmósfera húmeda y salpicaduras de agua salada no representan un problema para una operación de medición sin problemas. El diseño compacto es único en relación con la capacidad de flujo que se puede alcanzar (máx. 2400 t/h – 18.900 bph). Permite su instalación incluso en los espacios más reducidos.

El mejor rendimiento de medición en la industria

Numerosas mediciones de prueba han demostrado que la tecnología de medición de caudal por efecto Coriolis de Endress+Hauser es el mejor método para hidrocarburos viscosos (petróleos pesados, betún, etc.) o fluidos con gas entrampado. Esto es particularmente cierto para Promass Q con tamaños de línea de DN 150 (6") a 250 (10"). Gracias a su geometría especial del tubo de medición y la innovadora tecnología de 4 tubos con dos pares de tubos de medición independientes ("2 en 1"), se pueden realizar mediciones de caudal y densidad con un rendimiento inigualable.

Transmisores Proline 300/500: probados durante años

Los transmisores Proline 300/500 que se pueden combinar con los sensores Promass Q ofrecen numerosas innovaciones que han sido probadas durante años y ofrecen a los clientes un auténtico valor agregado en sus plantas. Estos incluyen WLAN (servidor web) para el funcionamiento inalámbrico y la configuración en campo, HistoROM para el almacenamiento seguro de datos de configuración y equipos, así como Heartbeat Technology para los diagnósticos, la verificación de equipos y la monitorización de procesos.

Press list

Reciba los próximos comunicados de prensa y noticias directamente en su bandeja de entrada. Asegúrese de estar al día y suscríbase al listado de prensa de Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in: *
Select the industries you are interested in:

Do you want to receive invitations to Endress+Hauser (digital or live) press events? 

Personal data

Fields marked with * have to be filled out. You will receive an email with a confirmation of your subscription and the related internet link. Your data will only be used for personalizing your newsletters and will not be passed on to any third party. The information enlisted is voluntarily. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.
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
¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región