Formación Certificada en Ingeniería PROFIBUS PA

Un curso práctico reconocido en todas las industrias

Las actividades prácticas le ayudarán a aprender con detalle cómo funciona la tecnología de bus de campo PROFIBUS. Se hace hincapié en PROFIBUS PA para la industria de automatización de procesos. Se estudian temas como el diseño y la puesta en marcha de sistemas, así como el diagnóstico y la solución de problemas. También puede combinar este curso con la Formación Certificada en Ingeniería PROFIBUS DP para un programa completo de 5 días de formación.

Detalles

Mostrar más please wait

Índice de contenidos

  • La parte teórica abarca los siguientes contenidos: organización y estructura de PROFIBUS, capa física de PROFIBUS PA, componentes de PROFIBUS, integración de equipos, diagnóstico y estado, parámetros y configuración.

  • Tratamiento de los token, comunicación cíclica y acíclica, conceptos FISCO y Ex, cálculo de los tiempos de los ciclos y los parámetros de bus, identificación y resolución de problemas de comunicación.

  • La parte práctica abarca los siguientes contenidos: cableado de un segmento de bus PA, puesta en marcha con herramientas acíclicas, comunicación cíclica y tratamiento de datos, integración de equipos (ABB, Siemens, Rockwell, ...)

  • Medición y análisis de señales con el osciloscopio, tratamiento de analizadores de bus actualizados, puesta en marcha de una planta de prueba, sustitución de equipos / resolución de problemas.

Objetivos

  • Aprenda cómo diseñar y poner en marcha una red de bus de campo PROFIBUS.

  • Entienda los beneficios de la tecnología y conozca los procedimientos para solucionar los problemas.

¿Quién debería asistir?

  • Programadores de sistemas

  • Ingenieros de control e instrumentación

  • Ingenieros de diseño y planificación

  • Ingenieros de servicio y mantenimiento

  • Instaladores

Requisitos previos

Conocimiento básico de computadores, electrónica y matemáticas.

Cualificación

La formación está reconocida internacionalmente y certificada por la organización PROFIBUS.

Metodología de evaluación

Los participantes tendrán tiempo de trabajar con los diversos componentes de una red PROFIBUS.

Ponemos énfasis en un enfoque equilibrado de la teoría, y en practicar la enseñanza de manera neutra, independiente del fabricante.

Las mañanas se dedican a aprender los fundamentos teóricos, y las tardes a trabajar con los componentes reales y a la integración de los equipos de campo en el sistema. Casi la mitad del curso se destina a proporcionarle suficientes oportunidades para poner en práctica lo que ha aprendido durante las sesiones teóricas.

Tipo

Un curso práctico reconocido en todas las industrias.

Contacto

Seleccione su mercado / región