Formación Certificada en Ingeniería PROFIBUS DP/PA

Un curso práctico reconocido en todos los sectores industriales

Aprenderá con detalle cómo funciona la tecnología de buses de campo PROFIBUS con la ayuda de ejercicios prácticos. El curso se centra en el estándar PROFIBUS PA para la industria de la automatización de procesos. Destacan en el temario los contenidos en diseño de sistemas y puesta en marcha, así como diagnóstico y localización y resolución de fallos. También puede combinar este curso con un Certificado en Formación de Ingeniería PROFIBUS DP en un programa de formación completo de 5 días.

Detalles

Mostrar más please wait

Índice de contenidos

  • La parte teórica cubre los contenidos siguientes: organización y estructura PROFIBUS, capa física de PROFIBUS DP/PA, componentes PROFIBUS, integración de equipos, diagnóstico y estado, parámetros y configuración.

  • Tratamiento de los token, comunicación cíclica y acíclica, conceptos FISCO y Ex (zonas clasificadas), cálculo del ciclo temporal y parámetros de bus, identificación y resolución de problemas de comunicación.

  • PROFIBUS FDL (Fieldbus Data Link), códigos de función y puntos de acceso a servicios usados en PROFIBUS DP, tratamiento de los token, conceptos FISCO y Ex (zonas clasificadas), comunicación cíclica y acíclica, cálculo de ciclo temporal y parámetros de bus.

  • La parte práctica comprende los contenidos siguientes: cableado de un segmento de bus PA, puesta en marcha con herramientas acíclicas, comunicación cíclica y tratamiento de datos, integración de equipos (ABB, Siemens, Rockwell, ...)

  • Medición y análisis de señales con el osciloscopio, tratamiento de analizadores de bus actualizados, simulación de puesta en marcha de una planta, sustitución de equipos / localización y resolución de fallos.

Objetivos

  • Aprenda cómo diseñar y poner en marcha una red de buses de campo PROFIBUS.

  • Entienda las ventajas de la tecnología y conozca el procedimiento para la localización y resolución de fallos.

¿Quién debería asistir?

  • Programadores de sistemas

  • Ingenieros de control e instrumentación

  • Ingenieros de diseño y planificación

  • Ingenieros de servicios y mantenimiento

  • Instaladores

Requisitos previos

Conocimientos básicos de ordenadores, electrónica y matemáticas.

Cualificación

La formación está reconocida internacionalmente y certificada por la organización PROFIBUS.

Metodología de evaluación

Los participantes dispondrán de tiempo para familiarizarse con los diversos componentes de una red PROFIBUS.

Nos preocupamos por ofrecer una aproximación equilibrada a una instrucción teórica y práctica independiente de los fabricantes.

Las mañanas se centran en el aprendizaje de los fundamentos teóricos y las tardes en el conocimiento real de los componentes y la integración de los equipos de campo en el sistema. Casi la mitad del curso está dedicado a ofrecer al participante una amplia oportunidad de utilizar lo que ha aprendido en actividades prácticas.

Tipo

Un curso práctico reconocido en todos los sectores industriales.

Contacto

Seleccione su mercado / región