Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Gestión de aguas residuales, segura, eficiente y conforme a la normativa

Optimice la gestión de las aguas de las colas de proceso para una protección económica de las comunidades y el entorno

La gestión de las aguas de las colas de proceso es una obligación que presenta grandes desafíos en muchas operaciones mineras. Los minerales de ganga que se vierten en balsas de estériles requieren una monitorización constante para proteger el entorno de los alrededores y los residentes locales. El control de los múltiples parámetros como el flujo de entrada, el nivel freático, las reservas de agua de los alrededores y el nivel de los diques que a menudo se efectúa en campo suelen conllevar mucho tiempo y tienden a presentar problemas. Endress+Hauser ofrece un portfolio completo para una gestión precisa y eficiente de las colas de proceso.

Cómo le podemos ayudar

Los instrumentos inteligentes de Endress+Hauser, que cubren una multiplicidad de parámetros, pueden enviar datos fiables de alta precisión y coherentes a distancia para un sistema de control o monitorización. De este modo, Endress+Hauser permite una gestión del agua de las colas de proceso más efectiva y eficiente en las operaciones mineras.

  • Monitorización de los flujos de entrada, los diques y la calidad del agua para la protección de la población y la protección del entorno

  • Instrumentos resistentes de alta precisión para operaciones en aplicaciones exigentes

  • Monitorización en tiempo real a distancia para intervenciones seguras y efectivas

Applications

Monitorización completa de los flujos de entrada

Una gestión rigurosa de las colas de proceso empieza a la entrada de las balsas de estériles. Además, va más allá de la monitorización de parámetros fundamentales de los flujos de entrada como los caudales de lechada. También es necesario medir el contenido sólido en lodos de mena para monitorizar la capacidad de la balsa de estériles.

Monitorización completa de los flujos de entrada
Nuestra experiencia en el campo

Las tecnologías de Endress+Hauser proporcionan una monitorización completa de los caudales de entrada.

Medición de niveles precisa

Uno de los parámetros más críticos para el funcionamiento seguro de un dique de colas de proceso es el nivel, no solo de las aguas superficiales, sino de la capa freática que hay debajo del dique. La monitorización del nivel de las aguas superficiales puede proporcionar una indicación temprana de una elevación súbita del nivel freático debido a inundaciones, lluvia o deshielo.

Medición de niveles precisa
Nuestra experiencia en el campo

Endress+Hauser proporciona un amplio portfolio de equipos para la monitorización precisa y segura de diques de colas de proceso.

Monitorización de la calidad del agua práctica y conforme a la normativa

Una gestión responsable del agua procedente de las colas de proceso implica la monitorización de la calidad de las reservas de agua de los alrededores que garantice la protección de la población local y el entorno.

Monitorización de la calidad del agua práctica y conforme con la legislación vigente
Nuestra experiencia en el campo

Endress+Hauser facilita esta tarea y ofrece estaciones de muestreo tanto fijas como portátiles en conformidad completa con todas las normas nacionales e internacionales, como ISO 5667.

  • Equipe su estación de muestreo conforme a sus requisitos específicos

  • Saque partido de las estaciones de muestreo portátiles para una monitorización en campo práctica y precisa

  • Lleve a cabo convenientemente extracciones de agua automatizadas con una estación de muestreo de agua fija

  • Conecte hasta cuatro sensores digitales analíticos Memosens y cree una instalación de medición completa

  • Utilice potencial adicional para el muestreo de eventos y una integración más estrecha en PLC

Monitorización a distancia fiable

La monitorización de los diques de colas de proceso puede ser ardua y costosa en tiempo.

Monitorización a distancia fiable
Nuestra experiencia en el campo

Al combinar equipos inalámbricos inteligentes con una amplia gama de redes digitales, Endress+Hauser permite la monitorización a distancia y proporciona una alternativa fiable y económica sin comprometer la seguridad ni la conformidad con las legislación vigente.

  • Consulte con nuestros equipos de expertos para diseñar la solución óptima para sus necesidades

  • Integre equipos de monitorización inteligentes, fiables y de alta precisión

  • Conecte con protocolos estandarizados como WirelessHART o la solución propietaria Netilion de IIoT en la nube de Endress+Hauser

  • Cambie a una monitorización a distancia para mejorar la eficiencia de sus costes en la gestión de diques de colas de proceso

Descubra más acerca de la monitorización remota

Red WirelessHART ©Endress+Hauser

Ventajas

Con cada accidente relacionado con un dique de colas de proceso aumenta la sensibilización por unos controles y una legislación más estrictos. Con nuestra experiencia en las industrias de la minería y el agua, podemos ayudarle a crear un sistema de monitorización fiable para sus diques de contención de residuos. Nuestro portfolio completo no solo tiene en cuenta todos los puntos de medición importantes sino que también ofrece conectividad digital para una monitorización remota. Esto hace que la vigilancia de sus diques de contención de residuos sea más eficiente y requiera menos tiempo.

  • 80%

    de contenido de sólidos máximo por peso medibles con nuestros caudalímetros electromagnéticos

  • +/– 2 mm

    es el nivel de precisión de nuestro equipo de medición de nivel recomendado para la medición del nivel del agua

  • 90%

    de nuestro portfolio de instrumentos de medición es digital

Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias

Seleccione su mercado / región