Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Tome las medidas adecuadas para minimizar los riesgos en las operaciones mineras

Seguridad aumentada en la industria minera, rendimiento mantenido

Haga más segura la minería mientras garantiza el rendimiento mediante instrumentos digitales conformes a SIL

La seguridad en las operaciones de la industria minera es vital. Las consecuencias de la exposición prolongada a ciertas sustancias, por no hablar de los incidentes, pueden ser severas en términos humanos, medioambientales, sociales y económicos. Sin embargo, mantener el equilibrio entre las condiciones de seguridad y las presiones competitivas puede representar un desafío para los operadores de la mina. Además, los ambientes de operación exigentes pueden dificultar la monitorización. El portfolio de Endress+Hauser ofrece una mejora de la seguridad en la minería con una eficiencia operativa óptima.

Cómo le podemos ayudar

Endress+Hauser ofrece un portfolio totalmente conforme a SIL de instrumentos analógicos y digitales para aumentar la seguridad del manejo y para optimizar el uso de las sustancias nocivas tales como combustible, productos químicos, ácidos y explosivos, que suelen ser esenciales para las operaciones mineras. Todas las tecnologías son robustas para resistir a aplicaciones exigentes, lo que permite una automatización fiable.

  • Monitorización de inventario para el uso de materiales optimizados y gestión de costes

  • Monitorización en remoto para reducir la exposición a riesgos

  • Instrumentos robustos para una seguridad funcional en cualquier ambiente

Applications

Monitorización de inventario mejorada

Una gestión de inventario de alto rendimiento es tan relevante en la industria minera como en cualquier otra. Sin embargo, monitorizar sustancias peligrosas como productos químicos, explosivos o ácidos desde el almacenamiento para transferirlas a la producción es una tarea exigente. Si el objetivo es detectar pérdidas potenciales, es vital medir múltiples parámetros tales como nivel, caudal, presión y temperatura.

Los explosivos necesitan una monitorización minuciosa
Nuestra experiencia en el campo

Endress+Hauser ofrece un portfolio completo para abarcar múltiples parámetros.

  • Monitorice todos los parámetros esenciales para evitar pérdidas

  • Disminuya el riesgo de inconsistencias provocado por diferentes interfaces

  • Agilice las tecnologías de medición para ser más rentable

Monitorización a distancia fiable

Monitorizar procesos con peligro de explosión al mismo tiempo que se evita la exposición del personal al riesgo es una compleja dicotomía.

Aumente la seguridad monitorizando sus procesos de minería en remoto
Nuestra experiencia en el campo

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de sensores digitales y de comunicaciones para controlar parámetros vitales en remoto, lo que disminuye el riesgo para los trabajadores a la vez que mantiene el rendimiento de la producción.

  • Confíe en protocolos de comunicación como WirelessHart

  • Aproveche el potencial de la solución IIoT Netilion

  • Optimice el mantenimiento mediante el autodiagnóstico Heartbeat Technology

Seguridad funcional mejorada

La automatización puede presentar muchas ventajas en la competitiva industria minera global. No obstante, para que los procesos automatizados funcionen con fiabilidad, se necesitan instrumentos seguros y precisos.

Instrumentos certificados SIL (Safety Integrity Level) para proteger a sus trabajadores y sus activos
Nuestra experiencia en el campo

Endress+Hauser ofrece una gama completa de instrumentos Safety Integrated Level (SIL) que abarcan todas las tareas críticas de medición.

  • Instrumentos integrados en campo que se pueden utilizar en zonas de sistemas instrumentados de seguridad (SIS) definidas en HAZOP

  • Conforme a las normativas de seguridad bajo IEC 61511

  • Aumente el nivel de seguridad integral (SIL) de los instrumentos al nivel 3

Monitorización a distancia

Monitorización a distancia ©Endress+Hauser
Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Ventajas

En lo relativo a la seguridad, es necesaria confianza; confíe en su equipo, confíe en sus procesos y confíe en los partners con los que trabaja. Endress+Hauser ha estado trabajando en la industria minera durante más de 60 años. Gracias a la experiencia que hemos construido con nuestros clientes, hemos desarrollado un portfolio de instrumentación, productos y servicios que se desarrollaron con las típicas condiciones exigentes de la industria minera.

  • 90 %

    de su portfolio de instrumentación es digital o tiene capacidades digitales

  • SIL 3

    es el nivel más alto que pueden conseguir nuestros instrumentos

  • ~ 1.600

    puntos de datos de activos, procesos y diagnósticos disponibles

Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias

Seleccione su mercado / región