Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición de nivel optimizada en el circuito de agua/vapor

Se necesita poca cantidad de vapor para transportar una gran cantidad de energía; se necesita poca agua para dañar una turbina

Las principales ventajas de utilizar vapor como producto transmisor de calor son que no es un producto tóxico, no es inflamable, los equipos que se utilizan son económicos y requieren poco mantenimiento. No obstante, pueden producirse golpes de ariete en los precalentadores, vibraciones, corrosión y erosión, reducción de la capacidad de los sistema de calefacción a vapor y purgadores de vapor sobrecargados. Como consecuencia, puede experimentar problemas de seguridad en los sistemas, fallos prematuros del equipo, una baja eficiencia del sistema de vapor y paradas frecuentes de la caldera, así como daños en las tuberías y válvulas de vapor.

Cómo le podemos ayudar

Garantizamos la operación segura y eficiente de su ciclo de agua/vapor y somos expertos en problemas de vacío y densidad que afectan a la medición de nivel. Proporcionamos una gama completa de tecnologías, soluciones y servicios que se adaptan a sus requisitos para diferentes parámetros de proceso. Nuestros instrumentos de medición se fabrican según los estándares de máxima calidad para garantizar una ejecución y compatibilidad coherentes.

  • Mayor eficiencia y disponibilidad de su central con controles de nivel mejorados

  • Esfuerzo de mantenimiento y costes del ciclo de vida menores

  • Menor tiempo de planificación y compras

  • Costes de carga y montaje minimizados (soluciones de cámara de bypass con GWR)

  • Pleno cumplimiento de los estándares de seguridad en centrales eléctricas (p. ej., SIL, PED, ASME)

Applications

Pozo caliente del condensador

La principal finalidad del condensador de vapor es condensar el vapor de escape de la turbina de baja presión y convertirlo en agua para que se pueda volver a utilizar en la caldera como agua de alimentación. El vacío y la diferencia de temperatura entre el agua de refrigeración y el vapor en el pozo caliente son la clave para generar más energía, pero también se necesita una monitorización y servicio intuitivos, así como una medición de nivel fiable en todo momento.

Pozo caliente del condensador
Nuestra experiencia en el campo

Para solucionar los problemas de vacío y el mantenimiento del medidor de nivel, pruebe nuestros sensores por radar de onda guiada Levelflex como alternativa a los tradicionales transmisores de nivel por presión diferencial y de tipo desplazador.

  • Ahorre tiempo y dinero con una puesta en marcha sencilla y una operación sin imprevistos

  • Utilice nuestro FMP51 Levelflex para medir el nivel con precisión incluso en condiciones de vacío

Cámara (caldera) de vapor y precalentadores

Si el nivel del agua es demasiado bajo, los tubos de pared sobrecalentados pueden provocar accidentes, los cuales conllevan costosas reparaciones, tiempos de parada y lesiones. Si el nivel es demasiado alto, el traspaso del agua de la caldera al sobrecalentador o turbina puede suponer unos costes de mantenimiento mayores, interrupciones de la turbina o la caldera, o una disminución del rendimiento.

Cámara/caldera de vapor y precalentadores
Nuestra experiencia en el campo

Controlar el nivel requiere técnicas muy sofisticadas, como el radar de onda guiada, ya que la medición de nivel debe ser precisa y transmitirse al sistema de control. Utilice nuestro Levelflex FMP54 para medir nivel de forma precisa bajo condiciones de proceso extremas como alta temperatura y alta presión.

  • Aumente la seguridad reduciendo el riesgo de paradas de caldera

  • Aumente la disponibilidad gracias al control de nivel mejorado

  • Confíe en la autoverificación de Heartbeat para garantizar que el equipo funciona a pleno rendimiento

Calefacción y refrigeración de distritos

Ya sea en redes de calefacción de distritos, suministros industriales o grandes complejos de edificios; en todas partes se están calentando o refrigerando calderas, depósitos y sistemas de tuberías. Los sistemas de calefacción y refrigeración necesarios para ello suelen funcionar las 24 horas del día y consumen una gran cantidad de energía.

Calefacción y refrigeración de distritos
Nuestra experiencia en el campo

Nosotros ofrecemos un paquete energético que ofrece una transparencia completa sobre cuánta energía se consume en un sistema y dónde.

Aumente la eficiencia del circuito de agua/vapor

Mapa de proceso un circuito de agua/vapor ©Endress+Hauser

Proceso en circuito de agua/vapor centrado en controles de nivel

Ventajas

Con más de 60 años de experiencia en campo en aplicaciones de circuitos de agua/vapor, apoyamos a nuestros clientes en la optimización de sus costes de ciclo de vida y la reducción del tiempo de planificación y compras. Nuestro objetivo es proporcionar soluciones de ingeniería más simples, seguras y precisas, y que aporten beneficios consistentes a los procesos de su central.

  • 25 %

    de reducción en los costes con medición de nivel por radar de onda guiada (GWR) de alta calidad en cámaras de bypass de depósitos

  • 1 parada

    compre el portasondas completo

  • 100.000

    soluciones de bypass Levelflex instaladas en todo el mundo

Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias

Seleccione su mercado / región