Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

La optimización de la ingeniería química mejora la entrega de proyectos

Combine nuestras herramientas de software y servicios a medida para alcanzar la excelencia en cada fase de su proyecto químico

La optimización de ingeniería química requiere el manejo seguro de grandes cantidades de datos generados en cada fase del proyecto, desde el diseño de ingeniería "front-end" (FEED), incluida la ingeniería de detalle, hasta la ejecución y, finalmente, la operación. Transferir y administrar estos datos, minimizando errores y extrayendo información para la optimización es una tarea extremadamente compleja. Las herramientas de ingeniería de Endress+Hauser garantizan una transferencia de datos fluida para apoyar la optimización del proyecto químico de principio a fin.

Cómo le podemos ayudar

Programadas por 400 miembros dedicados del equipo, altamente especializados en informática y creación de herramientas informáticas, las herramientas de ingeniería de Endress+Hauser permiten una transferencia de datos fiable y fluida en cada fase del proyecto. Disponiendo de datos uniformes y precisos, nuestros clientes pueden optimizar sus proyectos de ingeniería química y cumplir los plazos de sus proyectos y sus criterios de eficacia presupuestaria. El portfolio de Endress+Hauser incluye una amplia gama de herramientas y recursos de última generación.

  • La Plataforma Central de Ingeniería proporciona una plataforma centralizada para toda la documentación de ingeniería

  • La interfaz Applicator soporta la óptima selección y dimensionado de instrumentos

  • La herramienta de configuración facilita la configuración e instalación del instrumento

  • Los archivos CAD y los diagramas de conexionado eléctrico (documentos CAE) simplifican el diseño del sistema

  • La documentación estandarizada acelera la certificación de los instrumentos

Applications

Perfeccione el FEED y la fase de ingeniería de detalle

Configurar un proyecto de ingeniería química a gran escala es una tarea compleja, especialmente durante la fase de ingeniería de detalle. La calidad y la gestión de datos consistentes deben estar garantizadas desde el principio.

Perfeccione el FEED y la fase de ingeniería de detalle
Nuestra experiencia en el campo

Al proporcionar una transferencia de datos fiable y fluida durante las fases de FEED y de ingeniería de detalle, la Plataforma Central de Ingeniería de Endress+Hauser cumple estos requisitos esenciales.

  • Utilice datos sincronizados directamente desde W@M Portal para apoyar sus operaciones

  • Genere automáticamente archivos y diseños CAD para acelerar los plazos

  • Facilite una ingeniería de detalle precisa mediante la referencia directa a los datos de la Plataforma Central de Ingeniería

Optimice la fase de ejecución

La ejecución óptima del proyecto depende de la transferencia fluida de datos, la eliminación de entradas duplicadas y la reducción del número de errores. Garantizar las herramientas y experiencia adecuadas para cada aplicación es vital para una implementación fluida, así como para una gestión de proyectos superior.

Optimice la fase de ejecución
Nuestra experiencia en el campo

El personal experto en ingeniería de redes de campo (FNE) de Endress+Hauser cuenta con el apoyo del diseño FNE de nuestro software, que está completamente integrado en nuestra plataforma de ingeniería, y de nuestra herramienta y estándares de gestión de proyectos, lo cual permite enfrentarse a cualquier desafío.

  • Acceda a datos fiables con fluidez para la mejor implementación en el proyecto

  • Saque partido a las herramientas Endress+Hauser para apoyar la selección e implementación óptimas de instrumentos

  • Integre a nuestro personal experto para una entrega del proyecto sin sobresaltos y a tiempo con un uso de recursos óptimo

Mantenga la excelencia operativa

Una gestión de datos superior sigue siendo esencial cuando su proyecto pasa de la ejecución a la operación, y también a largo plazo.

Mantenga la excelencia operativa
Nuestra experiencia en el campo

La Gestión del Ciclo de Vida W@M de Endress+Hauser consiste en un paquete de interfaces basadas en internet que permiten que el personal de ingeniería de la planta acceda a datos sobre activos en tiempo real y bajo demanda.

  • Acceda a los datos cuando y desde donde lo necesite para alcanzar la excelencia operativa a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos

  • Combine la Gestión del Ciclo de Vida W@M con servicios y soluciones de software personalizados para ahorrar tiempo y costes de operación

¿Cómo manejamos la optimización de la ingeniería en la industria química?

Haga clic sobre estas imágenes para descubrir cómo podemos gestionar sus proyectos de la industria de proceso.

Gráfico que muestra las herramientas de última generación para ingeniería integrada con transferencia electrónica. ©Endress+Hauser

Seleccionamos el equipo correcto de acuerdo con los requisitos de su proyecto y aplicación

Captura de pantalla de la Plataforma Centra de Ingeniería de Endress+Hauser ©Endress+Hauser

La Plataforma Central de Ingeniería es nuestro nodo central de información. En la plataforma generamos y mantenemos toda la información de ingeniería para su proyecto

Captura de pantalla de Applicator para la selección. ©Endress+Hauser

Seleccionamos el equipo correcto que se adapta mejor a los requisitos de su proyecto y aplicación específicos.

Captura de pantalla de Applicator para dimensionado. ©Endress+Hauser

Dimensionamos cuidadosamente el equipo a partir de los datos de proceso recopilados por su software de ingeniería.

Nuestro proceso interno está estandarizado, se utiliza en todo el mundo y está basado en un marco PMI internacional. ©Endress+Hauser

La herramienta de gestión de proyectos le ayuda a estar al día con su proyecto. Nuestros procesos internos está estandarizados, se utilizan en todo el mundo y están basados en un marco PMI (Project Management Institute) internacional (Guía PMBOK).

Ventajas

Nuestro principal objetivo es su éxito. Utilice las posibilidades que le proporciona Endress+Hauser para acelerar sus procesos de ingeniería. Tanto si hay intercambio de datos electrónicos como documentación automatizada o el portal W@M, podemos prestarle asistencia en todas las fases de un proyecto, y así ahorrarle tiempo, recursos y dinero. Con nuestra herramienta de gestión de procesos de ingeniería de última generación garantizamos su éxito.

  • 1 semana

    plazo de tiempo reservado por RFQ, considerando 800 equipo en el proyecto de ingeniería, en comparación con el modo tradicional.

  • 80 %

    tiempo ahorrado para la creación de documentos de ingeniería, incluidos los planos CAD, al utilizar nuestra herramienta de ingeniería en comparación con el método tradicional, calculado para la definición de 800 equipos.

  • 20.000 dólares U.S.

    es la cantidad de ahorros, por una reducción de errores, considerando 800 equipo en el proyecto de ingeniería, en comparación con el modo tradicional.
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
Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias

Seleccione su mercado / región