Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda.

Fabricación y servicios de calibración personalizados para instrumentos de medición de caudal

Durante más de 30 años, Endress+Hauser ha estado presente en el mercado brasileño. Con las instalaciones de producción de Itatiba, Endress+Hauser refuerza su posición en el mayor país de América del Sur. Las modernas instalaciones están equipadas con equipos de fabricación de última generación y con un banco de calibración para producción de última generación. 15 empleados fabrican y suministran caudalímetros para los mercados brasileño, chileno y argentino.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
  • Director

    André Nucci Riesemberg

  • Año de fundación

    2012

  • Número de empleados

    15

Su centro de competencias para la medición de caudal en Brasil

  • Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda., división Itatiba, es una sucursal de propiedad absoluta de Endress+Hauser Flowtec AG Suiza

  • Capacidad de calibración: 1 un banco de calibración para producción con capacidades comprendidas entre 8 y 150 mm

  • Certificados: ATEX, INMETRO, IECEX, FM, CSA

  • Sistema de calidad: ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025 acreditado (calibración de laboratorio), Sistema de medioambiente: ISO 14001:2004, Sistema de seguridad: OHSAS 18001:2007

  • Producción

Contacto

Descargas

Seleccione su mercado / región