El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Endress+Hauser Flowtec AG, división Cernay, Francia

Fabricación y calibración personalizadas de caudalímetros electromagnéticos y Vortex

En Cernay, Endress+Hauser Flowtec AG produce caudalímetros electromagnéticos y Vortex para el mercado mundial. Durante los últimos 25 años, la planta de Cernay se ha ido ampliando, convirtiéndose en una instalación de producción de alta tecnología. Hoy, sus competencias centrales incluyen los sofisticados revestimientos para los tubos de medición de los medidores electromagnéticos de la línea de productos. 10 bancos de calibración están permanentemente en uso. La planta emplea a más de 300 personas.

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
Director Matthias Aschberger
Año de fundación 1991
Número de empleados 346

Competencia en producción de caudalímetros magnéticos y Vortex

  • Endress+Hauser Flowtec AG, división Cernay, es una sucursal de propiedad absoluta de Endress+Hauser Flowtec AG Suiza

  • Capacidad de calibración: 10 bancos de calibración para producción con capacidades de entre 2 y 2.400 mm

  • Suministrador de tubos de caudal (tubos de medición) integrado en el lugar de producción

  • Sistemas de calidad: ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025 acreditados (laboratorio de calibración)

    Sistema medioambiental: ISO 14001:2004

    Sistema de seguridad: OSHAS 18001:2007

  • Producción

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región