Endress+Hauser Flowtec AG, división EE.UU

Fabricación y servicios de calibración y logística para instrumentos de medición de caudal

Desde su planta en Greenwood, Endress+Hauser Flowtec sirve a los EE.UU., Canadá, México, Chile y otros países latinoamericanos. La gama de productos y servicios de fabricación y ensamblaje de Greenwood incluye los principios de medición electromagnético, Coriolis, Vortex, ultrasónico, caudal másico térmico, además de productos especiales, calibración y servicios logísticos. La planta dispone de las instalaciones de calibración para producción industrial más grandes y precisas de los EE.UU.

Endress+Hauser Flowtec AG, división EE.UU, ubicada en Greenwood, Indiana ©Endress+Hauser
Empleada de Endress+Hauser Flowtec AG, división EE.UU, ubicada en Greenwood, Indiana ©Endress+Hauser
Empleado de Endress+Hauser Flowtec AG, división EE.UU, ubicada en Greenwood, Indiana ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flowtec AG, división EE.UU, ubicada en Greenwood, Indiana ©Endress+Hauser
Empleada de Endress+Hauser Flowtec AG, división EE.UU, ubicada en Greenwood, Indiana ©Endress+Hauser
Empleado de Endress+Hauser Flowtec AG, división EE.UU, ubicada en Greenwood, Indiana ©Endress+Hauser
Empleado de Endress+Hauser Flowtec AG, división EE.UU, ubicada en Greenwood, Indiana ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flowtec AG, división EE.UU, ubicada en Greenwood, Indiana ©Endress+Hauser
  • Director

    Stefan Grotzer

  • Año de fundación

    1996

  • Número de empleados

    114

Su centro de competencias para medición de caudal en los EE.UU

  • Endress+Hauser Flowtec AG, división EE.UU., es una filial propiedad de Endress+Hauser Flowtec AG Suiza

  • Las instalaciones de calibración para producción industrial más grandes y precisas de los EE.UU., con capacidad desde 1/12" hasta 48" (de 2 a 1.200 mm)

  • “PremiumCal” – Las instalaciones de calibración para producción industrial más precisas del mundo

  • Pruebas testimoniales personalizadas según la fábrica

  • Sistemas de calidad: ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025 acreditados (laboratorio de calibración)

    Sistema medioambiental: ISO 14001:2004

    Sistema de seguridad: OSHAS 18001:2007

  • Producción

Contacto

Descargas

Seleccione su mercado / región