Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Cuando la longitud de cable es fundamental para la seguridad

ExiCalculator es una app de cálculo sencilla y rápida para un concepto seguro a 2 hilos en zonas con peligro de explosión

Calcular la longitud de cable correcta para realizar un cableado a 2 hilos seguros en zonas con peligro de explosión es algo sencillo con la app ExiCalculator. Se introducen doce parámetros de tres componentes de Endress+Hauser en la base de datos de la App y se ofrece la información básica necesaria para realizar el cálculo. La app le permite realizar decisiones con seguridad acerca de especificaciones y definiciones de cable seguras. No más longitudes de cable incorrectas, no más riesgos.

Ventajas

  • Cálculo fácil y rápido

  • Sencillo e intuitivo

  • Funciona en smartphones y tablets

  • Datos de Endress+Hauser incluidos en la base de datos

  • Gratuito

App ExiCalculator - Cuando la longitud de cable es clave para la seguridad

No más longitudes de cable incorrectas, no más riesgos - La app ExiCalculator calcula la longitud de cable correcta que necesita para realizar un lazo seguro a 2 hilos en zonas con peligro de explosión. La app realiza con pulsar un botón operaciones matemáticas que, normalmente hechas a mano, llevaban mucho tiempo. Nunca ha sido tan fácil definir y especificar los requisitos de cableado. La app también permite recuperar pruebas que certifican que el concepto de cableado es seguro. Fácil, sencillo e intuitivo.

©Endress+Hauser

Seleccione su mercado / región