Funcionalidad elevada y diseño compacto

Ehrmann AG confía en el caudalímetro Picomag de Endress+Hauser

Los espacios reducidos son muy habituales en la industria alimentaria. Esto significa que los fabricantes quieren instrumentos de medición que no solo lleven a cabo la tarea correspondiente en línea con la aplicación, sino también equipos con un diseño compacto, y todo ello sin tener que sacrificar la funcionalidad. El caudalímetro Picomag de Endress+Hauser hace frente a este desafío, sin ninguna restricción. Por eso recibió el Red Dot Award en 2018.

Ehrmann AG es uno de los productores lácteos más importantes de Alemania ©Ehrmann

Ehrmann AG es uno de los productores lácteos más importantes de Alemania

Ehrmann AG confía en el caudalímetro Picomag de Endress+Hauser @Ehrmann

Ehrmann AG confía en el caudalímetro Picomag de Endress+Hauser

Beneficios del cliente

  • Configuración de instrumentos rápida e inalámbrica con Bluetooth, incluso en sitios de difícil acceso

  • Navegación rápida y fácil del instrumento y funciones de diagnóstico con la aplicación SmartBlue

  • Indicador grande e intuitivo

Daniel Frommel, Ehrmann AG (Alemania)

El caudalímetro Picomag de Endress+Hauser cumple totalmente con nuestras expectativas en cuanto a la funcionalidad, el rendimiento y el diseño de la ingeniería.

Daniel Frommel, Jefe de proyectos de ingeniería
Ehrmann GmbH, Oberschönegg (Alemania)

Un reto para el cliente

Las operaciones lácteas modernas hacen grandes esfuerzos para evitar que haya pérdidas de producto o fugas. Por esto, muchos procesos de bombeo utilizan juntas con anillos deslizantes que garantizan una presión óptima con el agua y la junta, ayudando así a mantener la funcionalidad de la junta. Esto no solo evita que la leche se filtre en las aguas residuales, sino que previene que el agua de junta se mezcle con la leche. Los espacios estrechos en estas instalaciones de bombas a menudo dificultan que se puedan garantizar unas mediciones de caudal fiables.

Nuestra solución

El diseño compacto de Picomag facilita la instalación, sin tener que sacrificar la funcionalidad, particularmente cuando no hay mucho espacio. El Picomag monitoriza de manera segura y precisa la cantidad de agua en la junta para garantizar la funcionalidad fiable de la bomba. Aparte del caudal y el totalizador, Picomag también muestra la temperatura en una pantalla fácil de leer. La posición horizontal del indicador se alinea automáticamente con la instalación para garantizar una lectura óptima de los parámetros.

Seleccione su mercado / región