Eficiencia máxima en el reciclaje de chatarra

Optimización de la fiabilidad del proceso con Endress+Hauser

Una planificación perfecta y un horario ajustado resultan indispensables en el reciclaje de chatarra. Buques cargueros, trenes de mercancías y camiones llegan con toneladas de chatarra y se van cargados con el mejor acero reciclado. En el intervalo de unas pocas horas, la vieja chatarra se somete a un calor abrasador; temperaturas punta de más de 1.600 °C (2.900 °F) en potentes hornos de arco eléctrico, en hornos de cuchara para un segundo tratamiento, y luego en máquinas de colada. Por último, los molinos de cilindros arrojan acero de gran calidad.

BSE en Kehl está desarrollando aplicaciones eficientes e innovadoras para las plantas de acero de todo el mundo. ©Badische Stahl-Engineering GmbH

Resultado

  • Ejecución fiable en entornos calientes y extremos

  • Dispositivo de asistencia para la búsqueda de fugas

  • Control y análisis de aire comprimido, gas natural comprimido, oxígeno y agua

  • Mejore la eficiencia con la entrada de energía química en el horno

Badische Stahl-Engineering GmbH

“En nuestros años de colaboración con Endress+Hauser, todo ha ido muy bien.”

Peter Paul Ploner, Vicepresidente sénior
Departamento de ventas, Badische Stahl-Engineering GmbH

Desafíos del cliente

Resulta imprescindible un caudal óptimo del material y absolutamente cada paso del proceso debe ser el correcto. Para el funcionamiento de elevado consumo energético de los molinos de cilindros para la fabricación del acero resultan de importancia máxima la fiabilidad del proceso, la eficiencia energética y de recursos y el impacto medioambiental. El desarrollo de tecnologías eficientes es significativo en términos económicos, ya que los costes energéticos en un molino de cilindros pueden representar un tercio del total de facturación, muy influenciable por las condiciones cambiantes.

En este punto es donde entra en juego Badische Stahl-Engineering (BSE): aplicaciones y máquinas que han sido probadas en exigentes condiciones a largo plazo se optimizan para los usuarios y se suministran a molinos de cilindros para la fabricación de acero de todo el mundo. El fuerte espíritu de inventiva y la búsqueda de tecnologías más eficientes han hecho posible desarrollar equipos innovadores.

Nuestra solución

Para optimizar la fiabilidad del proceso con ‘alta tecnología, fabricada por Badische Stahl-Engineering GmbH’, entran en juego los caudalímetros y sensores de presión y temperatura de Endress+Hauser. Desempeñan sus funciones de manera fiable en entornos calientes y extremos. Ayudan en la búsqueda de fugas y en el control y análisis de aire comprimido, gas natural comprimido, oxígeno y agua Ayudan a incrementar la eficiencia con la entrada de energía química en el horno

Seleccione su mercado / región