Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Una limpieza optimizada para la máxima calidad de producto

thyssenkrupp mide la concentración del detergente con Teqwave I

Teqwave I, de Endress+Hauser, proporciona a thyssenkrupp Presta AG una solución nueva fiable para la monitorización de detergente en sus máquinas de limpieza de spray o de chorro. Teqwave utiliza ondas sonoras especiales para crear una “huella” acústica del detergente de alta calidad que se usa. Ello permite a Teqwave detectar las concentraciones de detergente en ciclos de limpieza de forma continua y con gran precisión.

máquina de limpieza parcial en thyssenkrupp Presta AG Copyright by thyssenkrupp Presta AG

Máquina de limpieza parcial en thyssenkrupp. La concentración del detergente se mide con el equipo Teqwave I integrado.

máquina de limpieza parcial con equipo Teqwave I integrado Copyright by thyssenkrupp Presta AG

Máquina de limpieza parcial en thyssenkrupp. La concentración del detergente se mide con el equipo Teqwave I integrado.

El resultado

  • Garantía de la calidad del proceso gracias a una medición en tiempo real de gran precisión

  • Reacción rápida gracias a un reajuste inmediato en caso de cambios en la concentración del detergente

  • Mínimo riesgo de errores, por ejemplo, como causado al escribir los valores de concentración medidos a mano.

imagen de Roman Nägele, jefe de proyectos en thyssenkrupp Presta AG

Endress+Hauser me ha convencido por completo con el funcionamiento, la ejecución y el diseño técnico de esta solución de alta precisión.

Roman Nägele, Jefe de proyecto Técnico
ToolingCompetenceCenter, thyssenkrupp Presta AG, Oberegg (Suiza)

El desafío

La concentración del medio de limpieza solía ser medida una vez a la semana por un especialista mediante un elaborado método de valoración. Este proceso incluía la documentación de los valores de concentración medidos, que son cruciales para mantener la estabilidad deseada del proceso. Tanto las mediciones como la documentación requerían mucho tiempo y hacían un uso intensivo de consumibles. Además, el proceso de leer manualmente los valores medidos durante la valoración y documentarlos resultó ser muy propenso a errores.

Nuestra solución

Con la instalación Teqwave I , los procesos de limpieza en thyssenkrupp pueden llevarse a cabo de una manera segura, más eficiente y más económica:
– Monitorización continua de la densidad, la concentración y la temperatura del detergente en tiempo real
– Monitorización opcional de una segunda concentración
– Medición directa in situ en la planta – sin necesidad de tomar muestras para las mediciones en el laboratorio
– Técnica de medición fiable, sin mantenimiento y estable a largo plazo y de precisión elevada