Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Tratamiento de aireación de aguas residuales con uso de recursos eficiente

La medición mejorada de oxigeno y nutrientes optimiza el proceso de aireación y garantiza la conformidad normativa

El tratamiento de aireación de aguas residuales representa aproximadamente el 60 % del consumo energético en plantas de tratamiento de aguas residuales. El consumo energético es el principal factor de aumento de coste en el tratamiento de aguas residuales, y su optimización es uno de los muchos desafíos a los que se enfrentan los operadores de plantas, que también tienen que cumplir con una legislación de seguridad cada vez más exigente. Nuestras soluciones de medición de oxígeno y nutrientes online no solo favorecen el ahorro de energía en el control de la aireación, sino que permiten mejoras demostrables en los procesos biológicos.

Cómo le podemos ayudar

Nuestras soluciones de monitorización avanzadas permiten un control óptimo del proceso de aireación, reducen el consumo de energía y productos químicos mientras continúan satisfaciendo toda la legislación vigente.

  • Monitorización avanzada de los parámetros ambientales para procesos bacteriológicos fiables

  • Control de procesos de nitrificación mejorado para el uso reducido de amonio

  • Medición de oxígeno precisa para el consumo energético del soplador

Applications

Monitorización de aireación simplificada

La aireación fiable requiere la monitorización precisa de los múltiples parámetros ambientales necesarios para procesos bacteriológicos óptimos, como oxígeno, pH, temperatura y sólidos en suspensión. Dicha monitorización aumenta en gran medida la complejidad de la gestión de la moderna planta de tratamiento de aguas residuales.

Monitorización de aireación simplificada
Nuestra experiencia en el campo

Nuestras soluciones de monitorización de tratamiento de aguas residuales totalmente integradas reducen la complejidad de todas las analíticas requeridas en el proceso de aireación, lo que permite una gestión fiable y eficiente de la planta.

  • Mantenimiento y calibración de su sistema de monitorización sin esfuerzo

  • Gestione hasta 8 puntos de medición de parámetros similares o diferentes con nuestro transmisor multicanal

  • Las interfaces de comunicación abiertas mantienen una integración de sistemas y un funcionamiento correcto

Niveles de amonio reducidos

El primer paso en la eliminación de nitrógeno, la nitrificación, requiere una monitorización precisa a través de la reducción de amonio, un factor de coste significativo ya que el análisis de líquidos de este tipo a menudo requiere la integración de otras sustancias para permitir las mediciones.

Niveles de amonio reducidos
Nuestra experiencia en el campo

Nuestras tecnologías fiables, fáciles de usar y duraderas para la medición de la concentración de amonio a lo largo de la nitrificación permiten al operador reaccionar inmediatamente a perturbaciones en el nivel de amonio.

  • Integración de sensores fiables con alta repetibilidad

  • Monitorización con instrumentación fácil de usar

  • Costes optimizados del ciclo de vida con menor mantenimiento y menos consumibles

Control del oxigeno flexible y preciso

Monitorizar y mantener los niveles de oxígeno vitales para un proceso de aireación fiable puede conllevar costes energéticos significativos para la planta de tratamiento de aguas residuales. Los operadores de la planta confían en tiempos de respuesta rápidos y bajo mantenimiento de los equipos.

Control del oxigeno flexible y preciso
Nuestra experiencia en el campo

Nuestras soluciones de monitorización de oxígeno se pueden adaptar de manera flexible a sus requisitos, y así proporcionar resultados fiables y precisos rápidamente.

  • Los niveles de oxígeno se controlan comparando la concentración de oxígeno medida y el punto de ajuste de oxígeno

  • Sensores ópticos y amperométricos instalados según sus requisitos

  • Uso optimizado del soplador para reducir el consumo energético

Conozca más acerca de las aguas residuales y el proceso de aireación

Proceso de aguas residuales ©Endress+Hauser
Tratamiento biológico ©Endress+Hauser

Ventajas

Endress+Hauser ofrece un rango de instrumentos completo en cuanto a los principios de medición y portfolio. En combinación con tecnologías digitales de última generación, incluso los procesos de tratamiento complejos pueden ser monitorizados de forma fiable y precisa, mejorando la eficiencia y reduciendo costes. Y cuando lo requiera, nuestros técnicos de servicio estarán disponibles para asistirle con servicios completos que incluyen calibraciones trazables y acreditadas y auditorías de planta durante todo el ciclo de vida de la planta.

  • 30 %

    de los costes energéticos como máximo puede ahorrarse utilizando nuestra solución de control de la aireación

  • 7000+

    patentes y solicitudes de patente

  • 10 millones

    de equipos instalados en todo el mundo

Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias

Seleccione su mercado / región