Mejores resultados para el tratamiento de aguas en su planta mineral

Cumpla con las leyes de protección medioamb. y reduzca costes modernizando los procesos de tratam. de aguas en su planta minera

El agua tiene un papel crucial en las operaciones mineras.No solo las personas que trabajan en la mina dependen de esta, sino que también muchos de los procesos de minería consumen una gran cantidad de agua. Esto puede ser un problema, ya que muchas minas están ubicadas en zonas remotas que no disponen de acceso suficiente al agua. Y la preparación del agua que se emplea en procesos como la lixiviación o la flotación consumen energía y productos químicos. Por último, las plantas mineras deben verter el agua que han empleado al entorno sin perjudicar el medioambiente.

Desde la desalinización hasta el vertido

Cada vez más y más plantas mineras se basan en procesos de extracción de agua, como la desalinización mediante ósmosis inversa, para garantizar su suministro de agua. Pero estos procesos requieren una monitorización muy estricta para garantizar resultados. Lo mismo se aplica a la preparación de las aguas industriales. Solo con un control estricto de parámetros, como el pH y el oxígeno en disolución, puede optimizarse el uso de la energía y los productos químicos. Ocurre lo mismo con el tratamiento de las aguas tras su uso, para garantizar que se cumplen las regulaciones medioambientales.

  • Desalinización

  • Preparación del agua

  • Tratamiento de aguas residuales

Tratamiento de aguas industriales

Filtración por membrana ©Endress+Hauser
Tratamiento de aguas residuales ©Endress+Hauser

Procesos de tratamiento de aguas en plantas mineras

Filtración por membrana

Desalinización con ósmosis inversa

La ósmosis inversa es uno de los procedimientos más comunes. Consiste en filtrar el agua de mar a través de unas membranas especiales. El desafío consiste en tener ciclos de filtrado durante tanto tiempo como sea posible sin que se dañen las membranas, que tienden a presentar bloqueos y otros procesos como el ensuciamiento y las incrustaciones. Por ello, los parámetros más importantes, aparte del caudal, son la presión diferencial por un lado, y la calidad del agua por el otro, que se monitorean a la salida.

Memosenssensor

Preparación del agua en minería

Algunos de los parámetros más importantes para el agua que se emplean en las plantas mineras son el pH, que garantiza la eficiencia de la decantación; y la turbidez, que determina el nivel de sólidos en suspensión. Los sensores digitales Memosens son de una elevada exactitud de medición y pueden calibrarse fácilmente sin interrumpir el proceso gracias a una cabeza extraíble en la que se almacenan los datos. Pueden conectarse hasta ocho sensores Memosens a un transmisor Liquiline para efectuar fácilmente los controles de la calidad del agua.

Filtro prensa de banda para la deshidratación de lodos

Tratamiento de aguas residuales

Cuando se trata de las aguas residuales, el desafío principal es encontrar el equilibrio ideal entre la calidad del vertido y los costes. Endress+Hauser puede asistirle para encontrar y mantener este equilibrio gracias a nuestro portafolio especializado en aplicaciones de tratamiento de aguas. Nuestra solución para el control de la aireación, por ejemplo, puede ayudarle a ahorrar hasta un 30% de la energía que utiliza. Y puede mejorar los resultados de deshidratación y reducir el consumo de productos químicos en las aplicaciones de tratamiento de lodos con un caudalímetro másico Coriolis.

Navegue por nuestro portfolio

Navegue por nuestro portfolio

Ventajas

Endress+Hauser tiene más de 60 años de experiencia en la industria del tratamiento de aguas y aguas residuales. Por consiguiente, no solo podemos asistirle con un portafolio especializado de instrumentos y soluciones desarrollado específicamente para los desafíos relacionados con las aplicaciones de tratamiento de aguas, sino también con el amplio conocimiento que poseen nuestros expertos en la industria de tratamiento de aguas. Ellos tienen la misión de reducir los costes de sus aplicaciones de tratamiento de aguas sin comprometer la seguridad de sus empleados ni el medioambiente.

  • 30%

    de los costes energéticos como máximo puede ahorrarse utilizando nuestra solución de control de la aireación

  • 20%

    de ahorro económico gracias al menor consumo de productos químicos acondicionadores para los procesos de tratamiento de lodos

  • 60+

    años de experiencia en la industria del tratamiento de aguas y aguas residuales

Seleccione su mercado / región