Aumente la productividad de bioprocesos con tecnologías innovadoras

La innovación es un factor clave para el crecimiento de la productividad y la excelencia operativa

La industria de las ciencias de la vida se enfrenta periódicamente a dificultades con la expiración de las patentes de medicamentos de gran éxito. Mantener la rentabilidad, la fabricación global y la consciencia de los costes es importante. Los programas de excelencia operativa se implantan en todo el mundo para mejorar los procesos de fabricación. El objetivo es reducir los riesgos y aumentar la productividad sin perjudicar la calidad. En este contexto, cada vez se demandan más soluciones innovadoras.

Lo que puede hacer

Con el desarrollo de nuevas tecnologías, las operaciones de fabricación en la industria de las ciencias de la vida se benefician de un concepto de servicio eficiente y de un aumento de la productividad de bioprocesos. Antes de iniciar el proceso de fabricación, es necesario prestar atención a la purificación y la distribución del agua. Un concepto de calibración integrada fiable es la base para la optimización de la disponibilidad de la planta.

  • Medición de caudal

  • Monitorización de la conductividad

  • Una calibración fácil y rápida

  • Reduzca la complejidad de calibración analítica

  • Autodiagnóstico y verificación sin esfuerzo

Aprenda cómo aumentar su productividad de bioprocesos

Purificación de aguas y proceso de distribución ©Endress+Hauser

Purificación de aguas y proceso de distribución (resumen)

Proceso de purificación de aguas PW ©Endress+Hauser

Proceso de purificación de aguas (PW)

Proceso de purificación de aguas WFI ©Endress+Hauser

Proceso de purificación de aguas (WFI)

Proceso de distribución de agua ©Endress+Hauser

Proceso de distribución de agua

Aplicaciones

Agua producida de forma continua y segura de la máxima calidad

Para evitar la carga biológica, el agua debe permanecer en movimiento. La velocidad del caudal no debe descender por debajo de 2 m/s. Por este motivo, la medición fiable del caudal es fundamentalmente importante y los puntos de medición deben ser calibrados. La Tecnología Heartbeat proporciona automonitorización y verificación fiables y ayuda a optimizar los procesos de calibración, especialmente en procesos continuos. Esto resulta directamente en una mayor disponibilidad de planta y productividad.

Calidad del agua conforme a la farmacopea

La conductividad es una de las características de calidad principales en el circuito de distribución de agua purificada y agua para inyectables. Los límites que se definen en las farmacopeas deben cumplirse en todo momento. La medición de la conductividad sin compensación de temperatura en el rango bajo es un requisito básico. El sistema de calibración del circuito de distribución es una forma eficiente de garantizar el cumplimiento de las regulaciones.

Navegue por nuestro portfolio

Ventajas

Con la colaboración de nuestros empleados, puede alcanzar la excelencia operativa y aumentar la productividad de su proceso de purificación y distribución de agua. Con sus conocimientos y experiencia, le ayudarán a alcanzar sus metas.

  • 70 %

    menos de coste de calibración con la Tecnología Heartbeat, durante 10 años de operación

  • 100 %

    en cumplimiento con los estándares y las regulaciones de la industria

  • > 7.000

    Endress+Hauser es titular de más de 7.000 patentes y solicitudes de patente que ayudan a alcanzar el crecimiento de la productividad de bioprocesos

Seleccione su mercado / región