Instrumentación completa para procesos de fabricación de cosméticos

Un proveedor de servicios ayuda a incrementar la eficiencia y reducir el tiempo de puesta en el mercado

La demanda de productos cosméticos está en alza gracias a la aparición de mercados y grupos de clientes nuevos. Como resultado de ello, nuevos actores están entrando en juego en este entorno de competitividad. En esta carrera por la cuota del mercado, el tiempo de puesta en el mercado y la flexibilidad son factores decisivos. Esto requiere procesos completamente automatizados que saquen provecho de las ventajas que ofrecen las tecnologías digitales. Con Endress+Hauser como colaborador, usted saca provecho de nuestra gama completa de instrumentos, servicios y soluciones innovadores.

Lo que podemos hacer por usted

Como fabricante de cosméticos y productos de higiene personal, debe preocuparse no solo de que los ingredientes del producto son seguros y satisfacen las expectativas del consumidor, sino también de cumplir con una mayor cantidad de normativas sobre sostenibilidad que afectan a sus productos. En estas condiciones, necesita instrumentos fiables e inteligentes. Con nuestro portfolio de instrumentos para todos los procesos de fabricación de cosméticos, Endress+Hauser puede ayudarle a ahorrar agua, energía, materias primas y tiempo, a la vez que le garantiza la seguridad y le evita riesgos.

  • Aplicaciones de llenado y dosificación continuas y precisas con caudalímetros

  • Sin pérdidas de energía ni materias primas gracias a un equilibrio preciso entre la cantidad de materia y la energía

  • Medición de los parámetros de calidad en la línea de proceso para controlar la viscosidad y la densidad

  • Gestión de las materias primas gracias a una medición de nivel fiable

  • Calibración en planta para una observancia total y una disponibilidad óptima

Applications

Control de stock mejorado

Los ingredientes activos en la fabricación de cosméticos son de alto costo y deben almacenarse y monitorearse adecuadamente para minimizar el desperdicio.Se requieren múltiples tecnologías para medir el stock, como sensores de presión hidrostática, nivel de radar y medición de capacitancia.

Control de stock mejorado
Nuestra experiencia en el campo

Nuestras tecnologías integradas ofrecen soluciones modernas y confiables para la gestión del inventario de existencias y la reducción de desperdicios, con fácil mantenimiento y monitoreo en tiempo real.

  • Optimice la medición con instrumentación para cada aplicación.

  • Proteja los procesos de almacenamiento contra el sobrellenado y las fugas con nuestro Liquiphant FTL50H

  • Reduzca el desperdicio y reduzca los costos con instrumentación inteligente

Mezcla completa

La mezcla es el paso más exigente en la fabricación de cosméticos y la clave para determinar la calidad del producto final. La adición y mezcla precisas de materias primas, así como el uso eficiente de energía y agua, son vitales para minimizar el desperdicio y reducir los costos. El manejo de productos a base de aceite y pegajosos con varias viscosidades y densidades también puede plantear desafíos importantes.

Mezcla completa
Nuestra experiencia en el campo

Nuestros procesos de ingeniería y la instrumentación inteligente y confiable permiten una mezcla precisa y óptima para ayudar a garantizar la mejor calidad del producto.

  • Confíe enPromass I para una medición precisa de flujo y viscosidad

  • Utilice Liquiphant y y Liquipoint FTW33 para procesos seguros y sin problemas con productos pegajosos

  • Minimice las pérdidas de energía con monitoreo de energía y soluciones de gestión

Dosificación y llenado Dosificación y llenado continuo de alta precisión.

Asegurar que la cantidad exacta de producto se llena cada vez de manera precisa y continua es indispensable en el proceso de producción de cosméticos. Además, los componentes de llenado y dosificación mecánicos pueden soportar altos costes de mantenimiento y ser poco fiables, lo que desencadena interrupciones prolongadas del proceso.

Dosificación y llenado continuo de alta precisión.
Nuestra experiencia en el campo

Nuerstros caudalimetros Coriolis aporta una precisión alta y confiable a sus procesos de carga y llenado.

  • Integrar protocolos de comunicaciones digitales.

  • Tome un control estricto de todo el proceso de llenado

  • Ahorrar costes al evitar los componentes del instrumento mecánicos

Calibración y mantenimiento rápidos.

Las actividades de calibración y mantenimiento pueden llevar mucho tiempo
y costoso tiempo de inactividad de producción. Los períodos de cierre deben reducirse a un mínimo absoluto de productividad. Se deben cumplir los KPI.

Calibración y mantenimiento rápidos.
Nuestra experiencia en el campo

En Endress + Hauser, la calibración es una de nuestras especialidades. Ofrecemos una cartera completa de servicios de calibración en el sitio para operaciones optimizadas, cumplimiento total y tiempo de inactividad minimizado.

17/5000 Cumplimiento total

Para identificar problemas que puedan afectar la calidad de sus productos cosméticos, es esencial cumplir con estándares como ISO 17025 y FDA Cosmetics GMP. La guía establece que el equipo debe calibrarse o verificarse regularmente de acuerdo con un SOP con resultados documentados, si corresponde.

Cumplimiento total
Nuestra experiencia en el campo

Nuestros productos, servicios y soluciones se suministran con todas las certificaciones y documentación correctas para las estructuras reguladas por GMP.

  • Cumplir con todas las normas necesarias para las buenas prácticas de fabricación (GMP)

  • Confíe en los profesionales de calibración de Endress + Hauser

  • Tenga a mano toda la documentación necesaria.

Averigüe donde le podemos ayudar en sus procesos de fabricación

visión general, mapa de procesos, cosméticos, cuidado personal, higiene personal, fabricación de cosméticos ©Endress+Hauser

Visión general de los procesos en la producción de cosméticos

volúmenes líquidos, cosméticos, higiene personal, fabricación de cosméticos ©Endress+Hauser

Puntos de medición en el almacenamiento de volúmenes líquidos

volúmenes pulverulentos, cosméticos, higiene personal, fabricación de cosméticos ©Endress+Hauser

Puntos de medición en el almacenamiento de volúmenes pulverulentos

mezclador para la dosificación por lotes, cosméticos, higiene personal, cuidado corporal, fabricación de cosméticos ©Endress+Hauser

Puntos de medición en un mezclador de dosificación por lotes

mezclador integrado en la línea de proceso, cosméticos, higiene personal, cuidad personal, fabricación de cosméticos ©Endress+Hauser

Puntos de medición en un mezclador integrado en la línea de proceso

llenado y envasado, cosméticos, higiene personal, cuidado corporal, fabricación de cosméticos ©Endress+Hauser

Puntos de medición en la línea de proceso de llenado

purificación de agua, cosméticos, higiene personal, fabricación de cosméticos ©Endress+Hauser

Puntos de medición en el proceso de purificación de agua

Proceso CIP, fabricación de cosméticos ©Endress+Hauser

Puntos de medición en el proceso de limpieza in situ (CIP, cleaning in place)

Ventajas

El mundo de los productos cosméticos está en rápida evolución. Endress+Hauser cuenta con más de 65 años de experiencia mejorando los procesos de nuestros clientes gracias a nuestro conocimiento de los procesos y nuestro conocimiento experto de la industria. Entendemos los desafíos a los que se enfrenta y estamos comprometidos en hallar la solución que se adapte mejor a las necesidades de su aplicación, de modo que usted pueda mantener sus costes bajo control y lograr la puesta en el mercado lo antes posible.

  • 100%

    de los parámetros que cubre su proceso

  • 100%

    en el proceso de producción conforme a los estándares de calidad

  • 10%

    de reducción en costes energéticos en un plazo de 18 meses en instalaciones industriales que dispongan de certificación ISO 50001


Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias

Seleccione su mercado / región