Reducción de costes en la industria farmacéutica

La tecnología innovadora y los conceptos de mantenimiento ayudan a reducir los costes y garantizan la calidad

La industria de las ciencias de la vida se enfrenta a desafíos nuevos. Grandes sectores de la población deben recibir medicamentos asequibles. Si bien los altos costes de investigación exigen una alta productividad y fiabilidad, las empresas farmacéuticas deben proporcionar una calidad alta constante al menor coste. Mantener la rentabilidad, la fabricación global y la consciencia de los costes es importante. En este contexto, cada vez se demandan más soluciones innovadoras. Tenemos algunas ideas que ofrecerle.

Cómo le podemos ayudar

Nuestros expertos de la industria tienen muchas ideas sobre cómo reducir los costes en la fabricación de productos farmacéuticos al tiempo que se mejora la excelencia operativa. Con nuestros conceptos innovadores en tecnología de medición y mantenimiento, puede reducir significativamente el esfuerzo y los costes de calibración. Para controlar sus costes, debería pensar en:

  • optimizar la calibración o instalar dispositivos de medición de temperatura autocalibrados

  • estandarizar sus activos instalados, optimizar sus existencias y aumentar su disponibilidad de las piezas de recambio

  • integrar y evaluar datos de diagnóstico y verificar la funcionalidad de los instrumentos

  • optimizar su ciclo de producción y distribución de agua

Applications

Implemente una medición de la temperatura innovadora

La temperatura es uno de los puntos de medición críticos principales en un bioproceso, con un fuerte impacto tanto en la cinética de las células como en la solubilidad de los gases disueltos. La temperatura influye en la cinética de la reacción, el crecimiento celular, la viabilidad celular y la formación del producto. Por lo tanto, es necesario un control de temperatura de banda estrecha y una calibración frecuenta para cumplir los requisitos y la precisión del proceso.

medición de la temperatura, autocalibración, TrustSens
Nuestra experiencia en el campo

Para garantizar un resultado y una calidad óptimos, los equipos de medición de temperatura deberían calibrarse con regularidad. En las aplicaciones críticas es común un intervalo de seis meses. Utilizar tecnología de medición innovadora puede reducir significativamente los trabajos de calibración y los costes. Es por eso que desarrollamos el primer sensor de temperatura con autocalibración del mundo, TrustSens TM371. Este innovador dispositivo le ofrece una autocalibración en línea totalmente automatizada y trazable, que lo ayudará a eliminar no conformidades o fallos no detectados

Estandarice sus activos instalados

Operación uniforme y reemplazo rápido de dispositivos: esto puede sonar fácil, pero no lo es. Obtener y mantener una transparencia total de los muchos activos instalados en su planta a lo largo del tiempo es un desafío constante que aumenta significativamente los esfuerzos de mantenimiento.

análisis de la base instalada, disponibilidad de planta
Nuestra experiencia en el campo

Analizar sus activos instalados es el primer paso para optimizar el mantenimiento y la disponibilidad de la planta. Durante este proceso, nuestros expertos pueden identificar instrumentos obsoletos o desactualizados, que luego pueden reemplazarse fácilmente. No solo su logística de repuestos mejorará drásticamente al estandarizar sus activos, sino que también podrá mejorar y racionalizar sus esfuerzos de formación en un entorno estandarizado.

Verifique la funcionalidad de los instrumentos

El mantenimiento y la calibración a menudo se consideran una molestia que requiere mucho tiempo y dinero. Sin embargo, tanto el mantenimiento como la calibración son clave cuando se trata de proteger la fiabilidad del proceso y la calidad del producto.

verifique su instrumento con la Heartbeat Technology, que ofrece una cobertura de diagnóstico total
Nuestra experiencia en el campo

Los instrumentos equipados con Heartbeat Technology amplían los ciclos de pruebas y proporcionan notificaciones de diagnóstico estandarizados para un mantenimiento económico. La tecnología ofrece una monitorización simple y fácil de los puntos de medición durante el funcionamiento habitual. Los errores se detectan en las etapas iniciales y se minimizan los tiempos de parada. La verificación de instrumentos valida que todos los componentes críticos funcionen correctamente dentro de la especificación definida.

Optimice su producción y distribución de agua

Para evitar la carga biológica, el agua debe estar continuamente en movimiento a una velocidad de caudal superior a 2 m/s. Por lo tanto, una medición de caudal fiable es fundamental, y los puntos de medición críticos deben calibrarse regularmente. Cuando se trata de agua purificada y agua para inyectables, la conductividad es el principal parámetro de calidad. Los límites, según se definen en las farmacopeas, deben cumplirse siempre

productividad de bioprocesos, excelencia operativa, ciencias de la vida, calidad del agua, purificación de agua
Nuestra experiencia en el campo

Con Heartbeat Technology nuestros instrumentos proporcionan una monitorización automática fiable y contribuyen a la optimización de los procedimientos de calibración, especialmente en procesos continuos. Esto da directamente como resultado una mayor productividad y disponibilidad de planta. En procesos de PW y WFI, la medición de conductividad sin compensación de temperatura en el rango bajo es un requisito básico. La calibración del sistema en el lazo de distribución es una forma eficiente de garantizar el cumplimiento normativo. Para optimizar su producción y distribución de agua:

Aprenda a controlar los costes en la fabricación de productos farmacéuticos

Visión general del bioproceso ©Endress+Hauser
Proceso de fermentación ©Endress+Hauser
Proceso de purificación y distribución de agua ©Endress+Hauser

Proceso de purificación y distribución de agua (visión general)

Proceso de purificación de aguas (PW) ©Endress+Hauser

Proceso de purificación de aguas (WFI)

Proceso de distribución de agua ©Endress+Hauser

Proceso de distribución de agua

Ventajas

Supere los desafíos del futuro junto con nuestros especialistas. Proporcionan mil ideas sobre cómo lograr el control de los costes en las ciencias de la vida, lo ayudan a alcanzar sus objetivos y alcanzar la excelencia operativa.

  • 10 %

    de reducción de los costes gracias a conceptos de mantenimiento preventivo

  • 60 %

    menos de Procedimientos Operativos Estándar para calibración

  • 94 %

    de cobertura total en las pruebas con Tecnología Heartbeat

Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias

Seleccione su mercado / región