Maximice la eficiencia de su planta de procesamiento de gas natural

Mejore la productividad en sus instalaciones de procesamiento de gas natural, licuefaccion y GNL

La variedad de composiciones del gas natural y la fluctuación de los procesos y condiciones ambientales son un desafío para lograr una operación eficiente e ininterrumpida en facilidades de procesamiento de gas natural, trenes de licuefacción e instalaciones relacionadas. Las instalaciones de GNL para almacenamiento, distribución y regasificación también necesitan un control de procesos con tecnología de última generación para lograr una eficiencia máxima. En resumen, su competitividad exige una mayor precisión de medición y un mejor control de todos los procesos de gas natural en toda la cadena de valor del gas.

Cómo le podemos ayudar

Nosotros le ofrecemos una amplia gama de instrumentos de campo, soluciones y servicios que cubren por completo sus necesidades de mejorar el control y la productividad de sus procesos de gas natural y cumplir con las especificaciones de calidad del gas. Estos incluyen analizadores basados en tecnología láser para la medición de contaminantes en corrientes de gas natural y GNL; medición precisa del caudal de gases húmedos y secos en todas las etapas del proceso y las plantas de licuefacción; análisis y tratamiento de agua y vapor y soluciones de transferencia de custodia para GNL.

  • Fiabilidad en la medición y detección de nivel por radar de onda guiada en unidades de endulzamiento de gas.
    Precisión en la medición de caudal por ultrasonidos de gases húmedos y secos en plantas de procesamiento de gas natural

  • Monitorización en línea del nivel de traza H2O: Los analizadores TDLAS de espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable detectan la saturación y penetración en el lecho absorbente y posibilitan un control altamente efectivo de los sistemas de deshidratación por tamiz molecular

  • Medición precisa de la composición del GNL: los analizadores Kaiser Raman calculan el contenido energético (valor energético-térmico BTU e índice de Wobbe) y el valor económico del hidrocarburo durante la producción y aguas abajo en el punto de transferencia de custodia

  • Suministro de servicios: una amplia gama de instrumentación y soluciones dedicadas al análisis y el tratamiento de agua y vapor para prevenir daños en su instalación y reducir sus costes de operación

  • Skids para la carga y descarga de camiones en transferencia de custodia de gas natural licuado GNL: diseño completo, ingeniería, adquisición y construcción de soluciones de carga y descarga de camiones de GNL, a través de un único proveedor

Applications

Medición y detección de nivel fiable en unidades de endulzamiento de gas

Las reservas de gas natural crudo contienen cantidades variables de gases amargos (H2S y CO2). Las unidades de endulzamiento de gas retiran los gases ácidos mediante un proceso químico de absorción. Una unidad de proceso típica incluye columnas contactoras (absorción) y decapadoras (destilación).Un control de nivel efectivo de estas columnas es crítico para un funcionamiento estable que garantice un caudal uniforme de aminas hacia afuera de la unidad.

Unidad de tratamiento con aminas
Nuestra experiencia en el campo

La tecnología de transmisores por microondas guiadas proporciona ventajas únicas que garantizan un funcionamiento correcto y una productividad elevada de la unidad.

  • Medición fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes

  • Sin mantenimiento: sin piezas móviles, a diferencia de los equipos de medición de nivel mecánicos

  • Puesta en marcha fácil y diagnósticos rápidos desde la aplicación de gestión de datos HistoROM

  • Integración directa en sistemas de control o gestión de activos

Monitorización en línea de niveles de traza H2O

El gas natural dulce que sale de la unidad de tratamiento con aminas está saturado de vapor de agua. La deshidratación por tamiz molecular se usa para obtener las concentraciones de H2O muy bajas (< 0,1 ppm) que requieren los procesos criogénicos que intervienen en las unidades de recuperación de líquidos del gas natural y producción de gas natural licuado. Medición altamente precisa es necesaria para la rápida detección de humedad en el lecho absorbente que permitan al operario reconducir el caudal gas de gas hacia un depósito con un lecho absorbente ya regenerado.

Sistema de deshidratación por tamiz molecular en una planta de procesamiento de gas natural
Nuestra experiencia en el campo

Nuestros analizadores por espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS) le asisten en esta tarea porque le ayudan a detectar con rapidez la saturación y las roturas del lecho absorbente.

  • La técnica de espectroscopia diferencial patentada mide el H2O a niveles sub-ppm para lograr una detección rápida de penetración de humedad en el lecho absorbente

  • Las mediciones con láser son muy selectivas y precisas para el contenido de H2O en gas natural y no está afectada por el metanol y otros contaminantes

  • Cuenta con un tubo de permeabilidad integrado para los chequeos automáticos de validación del analizador

  • Vea nuestras notas de aplicación sobre H2O en medición de gas seco de alimentación para gas natural licuado

Medición de caudal por ultrasonidos en plantas de procesamiento de gas natural

Una medición de caudal fiable es crítica para optimizar el procesamiento del gas natural y minimizar los desafíos operativos que conlleva. Las condiciones de los gases húmedos y la variabilidad de composiciones que presenta el gas de alimentación conllevan desafíos inherentes. Una medición precisa del caudal de gas en las unidades de deshidratación y endulzamiento de gases resulta esencial para mejorar la eficiencia de los procesos asociados con la sobrecarga del recalentador y las pérdidas químicas.

El Prosonic Flow G 300/500 ofrece medición precisa de caudal de gases húmedos y secos por ultrasonido
Nuestra experiencia en el campo

El medidor de caudal de gas de proceso por ultrasonidos de Endress+Hauser mide con precisión los caudales de gases secos y húmedos en todas las etapas de procesamiento de gas, incluido el endulzamiento, la deshidratación, el fraccionamiento y la recuperación de GNL

  • Mayor precisión y control del proceso gracias a la compensación de presión y temperatura en tiempo real

  • Poderoso control de procesos a partir de un análisis avanzado de gases que incluye el caudal volumétrico, el caudal volumétrico normalizado, el caudal másico, el flujo energético, el valor calorífico, el índice Wobbe, etc.

  • Fiabilidad de procesos y seguridad de operación elevada gracias al autodiagnóstico y verificación continua del equipo con Heartbeat Technology

Medición de la composición del gas natural licuado (GNL)

Es necesaria una medición precisa de la composición del GNL para calcular el contenido energético (valor energético-térmico BTU e índice de Wobbe) y el valor económico del hidrocarburo durante la producción y aguas abajo en el punto de transferencia de custodia. Los datos de composición son esenciales para las transacciones que se llevan a cabo en los terminales de importación/exportación de gas natural licuado, procesos de bunkering en el mar y operaciones de carga de camiones. ¿Está buscando cómo obtener un análisis rápido y preciso, preferentemente sin tener que extraer una muestra?

Camión cisterna cargando en un dispensador de gas natural licuado
Nuestra experiencia en el campo

El analizador Kaiser Raman mide la composición del gas natural licuado directamente en el líquido criogénico, y garantiza una respuesta rápida sin necesidad de vaporizar una muestra.

  • Medición continua en tiempo real de la composición del gas natural licuado con resultados en segundos

  • La sonda criogénica Pilot™ permite medir directamente en la corriente de GNL sin la necesidad de extraer una muestra y vaporizarla, de modo que se mejora la precisión de la medición, disminuyen los costes de instalación, se reducen los tiempos de análisis de minutos a segundos y se reducen riesgos

  • El software para calibración en campo de analizadores Raman comprueba la intensidad de la transmisión y la calibración según se describe en el manual de GIIGNL para transferencia de custodia

Servicios: soluciones de análisis para aplicaciones de agua y vapor

El agua y el vapor tienen un papel importante en el procesamiento y licuefacción de gas natural. El vapor se usa para la generación de energía o como medio de calentamiento —por ejemplo, en la regeneración de disolvente en las unidades de remoción de gases ácidos, o en gas de regeneración para lechos de deshidratación por tamiz molecular. Para maximizar la eficiencia y la seguridad de los procesos, el agua de reposición, el agua de refrigeración y el vapor han de cumplir unas especificaciones de calidad determinadas.

Un ingeniero de mantenimiento verificando un sensor Memosens
Nuestra experiencia en el campo

Ofrecemos una amplio portfolio de instrumentos dedicados al análisis y tratamiento de sistemas de agua y vapor.

  • Agua de reposición: para mantener la calidad y evitar niveles de corrosión serios en sistemas de agua, el agua de alimentación de calderas requiere de un acondicionamiento específico con parámetros como la turbidez, el pH, la conductividad y el cloro o redox

  • Vapor: para prevenir la corrosión de las tuberías y las incrustaciones en los equipos es importante conocer los niveles de oxígeno disuelto, pH y conductividad de cationes

  • Nuestros paneles de sistemas de análisis de agua y vapor (SWAS) conforme a ATEX Zona 2 disponen de toda la tecnología necesaria para monitorizar un ciclo de agua/vapor

  • Garantice una fiabilidad y disponibilidad máximas con la tecnología de sensores digitales inteligentes Memosens para el análisis de líquidos

  • Conecte hasta 8 sensores con la plataforma de transmisores multiparamétricos Liquiline, y ahorre espacio y costes

Skids para la carga y descarga de camiones en transferencia de GNL

Los camiones de carga de GNL ayudan a distribuir el gas natural en zonas donde no hay redes de distribución que conecten las plantas generadoras, los clientes de zonas industriales y residenciales, y el sector del transporte. Usted busca una solución integrada y compacta que le proporcione mediciones de cantidad y composición para determinar el contenido energético, sin necesidad de extracción de muestras.

Skid de transferencia de custodia para carga de GNL
Nuestra experiencia en el campo

Ofrecemos un diseño completo, ingeniería, procura y construcción de soluciones de carga y descarga de camiones de gas natural licuado, y un único diseño de skid compacto con medición integrada de la composición del gas natural licuado y cálculo energético.

  • Medición de cantidad precisa y fiable con medidores de caudal másico Coriolis optimizados para aplicaciones criogénicas

  • Medición rápida y precisa de la composición del GNL con un analizador Kaiser Raman que mide la cantidad y el valor calorífico directamente en la corriente de GNL. No necesita ningún vaporizador ni cromatógrafo de gas (CG)

  • Conformidad, credibilidad y aceptación: aprobación y conformidad para transferencia de custodia de todo el sistema

  • Seguridad y facilidad de uso aseguran la máxima producción y disponibilidad del sistema

Comprobación a partir de una selección de puntos de medición críticos

Mapa de procesos de un tratamiento con aminas ©Endress+Hauser
Mapa de procesos de absorción de dos lechos (deshidratación por tamiz molecular) ©Endress+Hauser

Deshidratación por tamiz molecular

Gas natural, cadena de valor del gas natural licuado ©Endress+Hauser

Cadena de valor del gas natural / gas natural licuado

Ventajas

Las mediciones precisas en tiempo real son la base de la eficiencia en toda la cadena de procesos de gas natural / GNL. Nuestra gama de instrumentos y soluciones de máxima adaptabilidad proporciona los datos fiables y el control de procesos que usted necesita para resolver los desafíos de productividad que se le presentan. A través de una red de personal de ventas y servicio altamente calificado, le ayudamos a mejorar la disponibilidad, eficiencia y seguridad de sus procesos de producción de gas natural, procesamiento de gas, licuefacción, transporte, almacenamiento y distribución.

  • +20%

    de tiempo de ciclo ampliado que puede ganar entre las regeneraciones de las capas de tamiz molecular utilizando TDLAS

  • 10 veces

    mejor repetibilidad contrastada en aplicaciones de transferencia de custodia de GNL de los analizadores ópticos Kaiser Raman en comparación con la cromatografía/vaporización del gas

  • >3 millones

    de caudalímetros instalados en todo el mundo por toda una amplia gama de industrias

Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias

Seleccione su mercado / región