Vea el interior del proceso de separación

Consiga el control, incluso cuando las condiciones y los crudos están cambiando, basado en datos de monitorización a tiempo real

Separar agua y sedimentos de los hidrocarburos líquidos puede representar un desafío. Para obtener un rendimiento óptimo de sus procesos de separación, necesita información fiable de todos los parámetros clave, como la temperatura, la presión, el nivel, el caudal y la interfase. La medición de la interfase puede ser relativamente sencilla o muy complicada y depende de una combinación de experiencia y conocimiento y tecnología aplicada.

Nuestra oferta

El único modo efectivo de controlar la separación de crudo, agua, gas y arena es midiendo las distintas fases. A menudo, no existe una interfase definida, sino una graduación continua de una fase hacia la otra. Identificar el espesor y la posición de las distintas capas es esencial para controlar la inyección de agentes demulsificantes y antiespumantes. Una medición de nivel normal, por lo tanto, no tendría éxito. Nosotros le ofrecemos:

  • Los mejores instrumentos para la medición de todas las variables de proceso

  • Estándares abiertos para una flexibilidad en los controles

  • Calidad y homogeneidad del producto

  • Sencilla instalación a posteriori para la solución de perfilador

  • Cumplimiento de los estándares medioambientales

Conozca cómo aumentar la eficiencia en el proceso de separación

Mapa de proceso del proceso de separación de petróleo ©Endress+Hauser

El proceso de separación de petróleo

Mapa de proceso del proceso de separación de petróleo de pesado a semipesado ©Endress+Hauser

Proceso de separación de petróleo de pesado a semipesado

Mapa de proceso del proceso de separación de petróleo de extrapesado a pesado ©Endress+Hauser

Proceso de separación de petróleo de extrapesado a semipesado

Mapa de proceso del proceso de separación de petróleo ligero ©Endress+Hauser

Proceso de separación de petróleo ligero

Aplicaciones de separación

Separadores de petróleo extrapesado/pesado

Procesos de separación de petróleo extrapesado/pesado

Extrapesado: < API 10 ( >1000 kg/m³). Pesado: > API 10 - 22,3 (> 920 kg/ m³). Las tecnologías de medición tradicionales están limitadas por la separación de petróleo extrapesado/pesado. No pueden proporcionarle la información que necesita y deben instalarse dentro del separador, por lo que son vulnerables al ensuciamiento. Nuestro Sistema de perfilado de densidades gamma es la solución preferible, puesto que se instala completamente fuera del depósito, no interrumpe el proceso de separación y ahorra costes.

Separación de crudo semipesado

Procesos de separación de petróleo semipesado

Semipesado:API 31,1 - 22,3 (870 - 920 kg/m³). En la separación de petróleo crudo semipesado, medir el nivel total así como el de la interfase con precisión con un único equipo no es posible. Con frecuencia existe una capa de emulsión y si esta supera los 5 cm (2 pulgadas), un equipo de radar de onda guiada estándar no será capaz de medir el nivel de la interfase. Por este motivo, hemos desarrollado una tecnología diseñada específicamente para superar estos retos: una tecnología de radar de onda guiada multiparamétrica que minimiza los tiempos de parada del proceso.

Separación de crudo ligero

Procesos de separación de crudo ligero

Ligero: API 45 - 31,1 (<870 kg/m³). La mayoría de separadores horizontales de aceite ligero de hoy en día están equipados con detectores de nivel y controles de densidad mecánicos. Los equipos mecánicos exigen muchas tareas de mantenimiento y tienen que adaptarse según el petróleo producido. Cualquier cambio en el petróleo producido significa que también debe hacerse algún cambio en el equipo de medición. Nuestro equipo de radar por onda guiada elimina estos problemas y proporciona una medición más precisa.

Navegue por nuestro portfolio

Navegue por nuestro portfolio

Ventajas

Obtener el máximo de recursos es su preocupación principal; apoyarle en este proceso es la nuestra. Nuestras soluciones de automatización de procesos le ayudan a mantener una operación segura, eficiente y limpia. Además. cuando se jubila un miembro valioso del equipo, los conocimientos adquiridos no son siempre fáciles de sustituir. Por esta razón nuestra organización puede ayudarle a llenar los huecos de personal con servicios de inspección, puesta en marcha, ingeniería y servicios de calibración, así como con programas de formación para futuros empleados.

  • 300+

    es el número de mediciones de la interfase radiométricas y sistemas de Perfilado de densidades instalados en el mundo

  • 8.500 L

    de demulsificantes ahorrados en un año, que se corresponde con el 10%

  • 5%

    es el porcentaje de reducción del riesgo de creación de espuma dentro del separador

Seleccione su mercado / región