El transporte y almacenamiento de productos químicos puede resultar peligroso

Reduzca los riesgos sin comprometer el rendimiento y la eficiencia

La industria química se enfrenta a numerosos desafíos no solo durante el procesamiento de materiales peligrosos, sino también durante el transporte y almacenamiento. Esto representa un riesgo potencial para las personas y el medio ambiente. Evitar dichos peligros y reducir los riesgos de seguridad durante el proceso son sus prioridades máximas. Desastres como la tragedia de Bhopal o el vertido de sustancias tóxicas en Seveso muestran la importancia de una gestión adecuada de la seguridad.

Protección en el circuito completo

Para garantizar su protección, el sistema de seguridad del circuito completo, que incluye los elementos de medición, control y corrección, debería provenir de una única fuente. Con nuestro completo portfolio, podemos ayudarle a superar desafíos tales como problemas de productividad, de seguridad y medioambientales, así como a obtener información en tiempo real de su parque de tanques. Le proporcionamos las soluciones adecuadas para el manejo de procesos peligrosos con productos químicos que incluyen:

  • Ingenieros y sistemas de gestión con certificado de seguridad

  • Estándares y recomendaciones internacionalmente reconocidos: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML

  • Certificados para zonas de riesgo internacionalmente aceptados: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO

  • Tecnología de última generación como la seguridad funcional según IEC 61508 (hasta SIL 3)

  • Funcionamiento seguro uniforme gracias a conceptos de diseño enfocados a operaciones simples y seguras

Lo que puede hacer

Haga clic en estos mapas de procesos y conozca con detalle cómo puede aumentar la seguridad para los productos químicos almacenados en containers.

Resumen del almacenamiento y transporte de productos químicos ©Endress+Hauser

Protección durante la cadena de suministro completa

Almacenamiento de productos químicos en un depósito: mapa de procesos con parámetros ©Endress+Hauser

Una buena práctica es separar las funciones de medición continua de nivel y de prevención de sobrellenado en dos sistemas diferentes. Conseguirá una medición de nivel fiable y segura con nuestro Liquiphant Failsafe.

Sistema de prevención de sobrellenado para un depósito con productos químicos - mapa de procesos con parámetros ©Endress+Hauser

Monitorice de forma segura su depósito y evite sobrellenados peligrosos mediante un sistema inteligente que se opera por sí mismo.

Carga y descarga de productos químicos: mapa de procesos con parámetros ©Endress+Hauser

Monitorización fiable de su aplicación de carga gracias al principio de medición de Coriolis.

Mapa de procesos con parámetros para el custody transfer de productos químicos ©Endress+Hauser
Mapa de procesos con parámetros para el llenado y el envasado de productos químicos ©Endress+Hauser

Procesos y aplicaciones

Le ayudamos a elegir soluciones fiables para garantizar la seguridad del almacenamiento y transporte de productos químicos

Soluciones de medición fiables que garantizan la seguridad del almacenamiento

Además de abordar la monitorización segura de sus depósitos, también es importante mantener un registro de la cantidad de productos químicos y espacio de almacenamiento disponible de los que dispone en planta. Por este motivo, el control de inventario, la carga y descarga en depósitos terminales, el depósito del producto en los lugares de almacenamiento y los vehículos de transporte necesitan diseños de última generación. Le proporcionamos mediciones de proceso adecuadas como el nivel y caudal para un control correcto de terminales, desde medición de tanques de alta precisión hasta la transferencia de productos altamente viscosos.

El sobrellenado puede costarle dinero y confianza. Le ayudamos a escoger el equipo de medición adecuado.

El sobrellenado puede costarle dinero, reputación y confianza

Los sobrellenados de los depósitos constituye un problema importante, dado que sus consecuencias puedes ser gravísimas. Controlar el nivel de sus depósitos requiere técnicas sofisticadas, ya que la medición debe ser precisa para evitar este peligro.

  • Nuestro detector de nivel Liquiphant Failsafe proporciona una medición de nivel de fluidos exacta para la prevención de sobrellenado, independiente de otros sistemas de medición que pueda haber instalados en el depósito o container

  • Funcionamiento seguro gracias a la automonitorización continua, las comprobaciones inteligentes mediante pulsador sin desmontaje y un intervalo de comprobación de hasta 12 años le ahorran tiempo y dinero

  • Medición de nivel segura, fiable y transparente con equipos por radar Micropilot de 80 GHz, para la medición sin contacto continua de líquidos

Le ayudamos a monitorizar de forma segura un depósito mediante un sistema inteligente

Monitorización segura de un depósito mediante un sistema inteligente

Una medición de nivel defectuosa puede no alertar a los operadores de un almacén que un depósito de almacenamiento se está llenando hasta un nivel peligrosamente elevado. Utilizando un sistema de prevención de sobrellenado automatizado independiente le ayudamos a detectar, avisar y prevenir sobrellenados peligrosos en su depósito de almacenamiento de productos químicos o petroquímicos. Esto resulta en:

  • Ahorro de tiempo significativo gracias a la operación de llenado de múltiples depósitos de forma simultánea sin administración

  • Capacidad del depósito aumentada gracias a los tiempos de reacción reducidos para la parada

  • Las comprobaciones automatizadas a distancia ahorran tiempo y restan trabajo: 16 depósitos en menos de 5 minutos

Sistema de carga de camiones seguro con medición por efecto Coriolis

Carga segura de productos peligrosos con el principio de Coriolis

Con nuestro principio de medición de Coriolis le ofrecemos una medición precisa y segura, comparada con los caudalímetros volumétricos, para la carga de materiales peligrosos. ¿Cómo puede beneficiarse utilizando este principio?

  • Nuestros skids de medición de carga (LMS), diseñados y certificados de acuerdo con la Directiva de Instrumentos de Medida (MID), garantizan el cumplimiento de la legislación sobre operaciones comerciales

  • Reduzca los errores de facturación gracias a los contadores Promass de efecto Coriolis de altas prestaciones

  • La pérdida de carga es inferior que con caudalímetros volumétricos

Navegue por nuestro portfolio

Navegue por nuestro portfolio

Ventajas

La seguridad de planta y la productividad son asuntos críticos que requieren un partner en el que pueda confiar; uno que no esté interesado en beneficios a corto plazo, sino en desarrollar relaciones duraderas. Con nuestros más de 60 años de experiencia, que incluye una larga historia de productos por primera vez en la industria, hemos crecido con su sector. Nuestros instrumentos y soluciones están desarrollados de acuerdo con los estándares de seguridad pertinentes, garantizando el manejo seguro de procesos con productos químicos.

  • + de 17 años

    aplicando el estándar de seguridad funcional IEC 61508 (calidad, seguridad y fiabilidad).

  • > 90%

    de su tiempo ahorrado durante la comprobación del sistema instrumentado de seguridad con un sistema de prevención de sobrellenado automatizado. Teniendo en cuenta las 4 horas por depósito que se necesitan de la forma convencional.

  • > 4,8 Millones

    de interruptores de nivel por horquilla vibrante instalados en líquidos en todo el mundo.

Seleccione su mercado / región