Optimizar la ingeniería química para garantizar datos de calidad

Las herramientas de ingeniería proporcionan datos coherentes en todas las etapas de su proyecto que le proporcionan tranquilidad

No resulta fácil mantener una base de datos libre de errores en el curso de un proyecto químico. Utilizar nuestras herramientas de última generación para la gestión de procesos de ingeniería le ayudará a superar este desafío. Empiece con un intercambio de datos electrónicos de su software de gestión de procesos de ingeniería, elimine las entradas dobles para asegurar la calidad de los datos, y termine con la exportación de los datos desde modelos CAD / diseños cuando los necesite. Para garantizar las entregas a tiempo de documentos y equipos, utilizamos nuestra herramienta para la gestión de proyectos para reflejar su proyecto online.

Calidad de datos coherente desde la FEED hasta el funcionamiento operativo

Con nuestras herramientas de gestión de procesos de ingeniería, que han sido programadas por 400 empleados de Endress+Hauser dedicados a la tecnología informática y herramientas informáticas, garantizamos una transferencia de datos impecable a través de todas las etapas del proceso de ingeniería de su proyecto. La reducción de errores le ayuda a mantener la línea temporal de su proyecto y las entregas a tiempo. Para lograr estos objetivos, trabajamos con herramientas de última generación como:

  • Plataforma Central de Ingeniería, como nodo central de información

  • Applicator para selección y dimensionado

  • Configurator

  • Documentos CAE (diseños CAD y diagrama de conexionado eléctrico)

  • Documentación estandarizada para una certificación del equipo más rápida

¿Cómo manejamos la optimización de la ingeniería en la industria química?

Haga clic sobre estas imágenes para descubrir cómo podemos gestionar sus proyectos de la industria de proceso.

Gráfico que muestra las herramientas de última generación para ingeniería integrada con transferencia electrónica. ©Endress+Hauser

Seleccionamos el equipo correcto de acuerdo con los requisitos de su proyecto y aplicación

Captura de pantalla de la Plataforma Centra de Ingeniería de Endress+hauser ©Endress+Hauser

La Plataforma Central de Ingeniería es nuestro nodo central de información. En la plataforma generamos y mantenemos toda la información de ingeniería para su proyecto

Captura de pantalla deApplicatorpara la selección. ©Endress+Hauser

Seleccionamos el equipo correcto que se adapta mejor a los requisitos de su proyecto y aplicación específicos.

Captura de pantalla deApplicatorpara dimensionado. ©Endress+Hauser

Dimensionamos cuidadosamente el equipo a partir de los datos recopilados del proceso por su software de gestión de procesos de ingeniería.

Nuestro proceso interno está estandarizado, se utiliza en todo el mundo y está basado en un marco PMI internacional. ©Endress+Hauser

La herramienta de gestión de proyectos le ayuda a estar al día con su proyecto. Nuestros procesos internos está estandarizados, se utilizan en todo el mundo y están basados en un marco PMI (Project Management Institute) internacional (Guía PMBOK).

Flujo de datos coherente durante todas las etapas de su proyecto

Applicatoren la tableta

Fase FEED – ingeniería de detalle

La herramienta de Endress+Hauser se usa para prestarle asistencia en la etapa FEED de su proyecto, y en los detalles de la ingeniería del proceso, que es la plataforma de ingeniería. Con esta plataforma garantizamos la calidad de los datos durante todo el proyecto, y una transferencia de datos impecable hacia nuestro Portal W@M, que usted puede utilizar en sus trabajos.

  • La plataforma de ingeniería está conectada a nuestro Applicator, que es bien conocido por nuestros clientes y nos permite acelerar los aspectos de ingeniería en los grandes proyectos.

  • La autogenerción rápida de archivos CAD y diseños le asiste a usted y a su línea temporal.

  • En la ingeniería de detalle todas las herramientas de Endress+Hauser que se utilizan se refieren a los datos de la plataforma de ingeniería para garantizar que los datos son correctos.

Trabajos de ingeniería sobre un portátil

Etapa de ejecución

Los expertos en nuestra ingeniería de redes de campo (FNE) están asistidos por el diseño FNE de nuestro software, que está totalmente integrado en nuestra plataforma de ingeniería. Con esto, garantizamos una trasferencia de datos impecable, eliminamos las entradas dobles, evitamos tipos y reducimos errores. Con la herramienta de gestión de proyectos que reproduce el proceso de gestión de nuestro proceso interno de acuerdo con nuestra gestión de proyecto estándar, garantizamos que se mantiene la línea temporal del proyecto y que los recursos están disponibles cuando se necesitan.

Ingeniero en una planta.

Los datos para su proceso durante todo el ciclo de vida útil de sus activos

W@M La gestión del ciclo de vida le asiste con diversas herramientas basadas en internet que comprueban los detalles del equipo en cunaquier momento que lo necesite. Además, durante todo el ciclo de vida útil de sus activos, la información se actualizará automáticamente y estará fácilmente a disposición de su personal. Combinado con serviicos y software hechos a medida, W@M la Gestión del Ciclo de Vida le ayudará a ahorrar dinero y OPEX (costes de operación) durante su ocupación diaria.

Navegue por nuestro portfolio

Ventajas

Nuestro principal objetivo es su éxito. Utilice las posibilidades que le proporciona Endress+Hauser para acelerar sus procesos de ingeniería. Tanto si hay intercambio de datos electrónicos como documentación automatizada o el portal W@M, podemos prestarle asistencia en todas las fases de un proyecto, y así ahorrarle tiempo, recursos y dinero. Con nuestra herramienta de gestión de procesos de ingeniería de última generación garantizamos su éxito.

  • 1 semana

    plazo de tiempo reservado por RFQ, considerando 800 equipo en el proyecto de ingeniería, en comparación con el modo tradicional.

  • 80%

    tiempo ahorrado para la creación de documentos de ingeniería, incluidos los planos CAD, al utilizar nuestra herramienta de ingeniería en comparación con el método tradicional, calculado para la definición de 800 equipos.

  • 20.000 dólares americanos

    es la cantidad de ahorros, por una reducción de errores, considerando 800 equipo en el proyecto de ingeniería, en comparación con el modo tradicional.

Seleccione su mercado / región