La tecnología obsoleta sale más cara que las alternativas modernas

Las nuevas tecnologías ofrecen más precisión, más disponibilidad y costes de mantenimiento más bajos a la larga

Las tecnologías obsoletas pueden comprometer tanto la eficiencia como la disponibilidad de la producción. Las tecnologías de medición más antiguas que funcionan con componentes mecánicos son menos precisas y requieren mayores niveles de mantenimiento que los equivalentes modernos para garantizar la producción. Invertir hoy para sustituir equipos mecánicos viejos resultará rentable a largo plazo, puesto que se aumentará la productividad y se reducirán los costes de mantenimiento.

Cómo le podemos ayudar

Independientemente del proceso o la aplicación, la última generación de tecnologías Endress+Hauser le permitirá alcanzar sus objetivos de productividad y costes, con lo que obtendrá mediciones precisas, y reducirá el mantenimiento y el tiempo de parada durante la calibración y los tests de prueba. Además, nuestro personal de servicio técnico y ventas están disponibles en todo el mundo para asistirle en todo el proceso, desde la selección de los sensores adecuados y la sustitución de equipos viejos, hasta el diseño de conceptos de mantenimiento personalizados.

  • Limpieza y calibración seguras en el proceso, más autodiagnósticos y tests de prueba sin esfuerzo con la Heartbeat Technology integrada

  • Diagnósticos avanzados para la prevención de paros no programados

  • Datos de campo móviles disponibles directamente con etiquetas RFID para un acceso rápido a la información de activos

  • Plataformas unificadas en transmisores para respaldar un enfoque de mantenimiento fiable

  • Los mejores instrumentos con seguridad intrínseca y alta precisión que ofrecen datos fiables y procesos seguros

Applications

Mida la viscosidad de la polimerización de manera eficiente

La viscosidad es una propiedad de fluido crucial y un parámetro de medición fundamental en el control del proceso de polimerización. Como variable, se puede utilizar para monitorizar la calidad del producto. Los equipos de medición de viscosidad más antiguos que funcionan con componentes mecánicos requieren un mantenimiento regular para garantizar que los filtros se mantienen limpios y que la producción sigue en marcha.

Mida la viscosidad de la polimerización de manera eficiente
Nuestra experiencia en el campo

El caudalímetro Coriolis Promass I de Endress+Hauser ofrece múltiples beneficios en comparación con dispositivos mecánicos más antiguos para un rendimiento pico con menores costes operativos.

  • No se requiere filtro, lo que significa un ahorro significativo de tiempo y costes en mantenimiento con un rendimiento sostenido del proceso y seguridad

  • Optimice la calidad de sus productos con un solo punto de medición. Medición multivariable en línea de flujo, densidad, temperatura y viscosidad

  • Minimice la pérdida de carga con un diseño recto de un solo tubo

Prolongue la vida útil de los sensores

En olefina, la medición a intervalos regulares del pH del agua de refrigeración contaminada puede ser de gran ayuda para evitar la contaminación en el fondo de la torre. Es necesario limpiar los sensores al menos cada dos días, una actividad que requiere mucho tiempo y trabajo que, si no se hace, puede hacer que sea necesario reemplazarlos cada dos semanas.

Prolongar la vida útil de los sensores
Nuestra experiencia en el campo

El equipo Liquiline CDC90 de Endress+Hauser proolonga la vida útil de su sensor treinta veces más.

  • Ahorre tiempo con la limpieza y calibración en proceso sin necesidad de quitar electrodos

  • Impulse la eficiencia con sistemas de autodiagnóstico, como verificaciones de acondicionamiento de sensores

  • Aumente la seguridad de las personas y los procesos, ya que no necesita manipular el agua contaminada

Prevenir paradas no planificadas

El uso de equipos magnéticos de medición de nivel antiguos durante el fraccionamiento de olefinas en entornos con alta temperatura puede reducir la seguridad y generar mediciones poco confiables. Además, pueden ocurrir paradas imprevistas si la temperatura sube demasiado.

Prevenir paradas no planificadas
Nuestra experiencia en el campo

El radar de onda guiada Endress+Hauser Levelflex FMP51 garantiza un fraccionamiento controlado y fiable.

  • Mida los niveles de forma remota, continua y fiable en condiciones de alta temperatura según el principio del tiempo de vuelo

  • Evite paradas inesperadas al detectar falsos disparos que crean un riesgo de atasco en un equipo

  • Mejore la seguridad con una segunda unidad conectada al sistema instrumentado de seguridad (SIS)

Lo que puede hacer

¡Haga clic en estos mapas de proceso y descubra cómo puede reducir los costes de mantenimiento!

mapa de proceso de la industria química de los reactores por lotes ©Endress+Hauser

Con tecnologías modernas mantiene su reactor de polimerización bajo control.

mapa de proceso de la producción de etileno ©Endress+Hauser

La modernización de la producción de etileno garantiza un proceso dinámico con datos fiables para mejorar la productividad y prevenir paradas no previstas.

mapa de proceso de una torre de refrigeración de olefinas ©Endress+Hauser

Un medición de pH fiable a intervalos regulares del agua de refrigeración requiere la limpieza del sensor por lo menos cada dos días, lo que supone un gran esfuerzo en lo que se refiere a tiempo y personal.

mapa de proceso del fraccionamiento en un proceso de olefinas ©Endress+Hauser

Un menor control del proceso crea fraccionamientos no fiables - por ejemplo, el control remoto no se puede realizar con tecnología obsoleta para la medición de nivel.

Conozca a nuestro experto

"Desde mi experiencia, si quieres disminuir el coste total de propiedad, necesitas reducir al menos los costes de mantenimiento".

Gustavo Stasiejko

Gerente de desarrollo industrial, Endress+Hauser Group Services AG

Ventajas

Con más de 60 años de know-how en aplicaciones en industrias químicas, defendemos una relación duradera con nuestros clientes. Con sus beneficios en mente, nos aseguramos de que obtenga el apoyo necesario, desde escoger el sensor adecuado hasta los conceptos de mantenimiento. La base para su éxito es nuestro personal de servicios y ventas a escala mundial que se encuentra en su región y que son expertos de confianza a su lado.

  • 13.000

    empleados en todo el mundo

  • hasta 130.000 €

    ahorro al año en mantenimiento de su electrodo de pH cuando utiliza nuestra limpieza automatizada Liquiline y sistema de calibración, teniendo en consideración 10 puntos de medición en su planta

  • 650.000+

    Caudalímetros Coriolis instalados satisfactoriamente

Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias

Seleccione su mercado / región