Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Consumo de vapor optimizado para mejorar la eficiencia y la seguridad

Una medición precisa del consumo de vapor y los parámetros de calidad maximiza el rendimiento del intercambiador de calor

La optimización de vapor es un desafío continuo en los sistemas de suministro. La adquisición y el uso de vapor requiere una monitorización estricta, no solo porque es una fuente de costes crítica, sino también porque los administradores de la planta tienen el objetivo de garantizar que se trata de vapor 100 % saturado y seco para maximizar la eficiencia de la transferencia de calor a los procesos centrales, y a la vez proteger el intercambiador de calor, el sistema de tuberías y los instrumentos de que se mojen y de picos de presión. Las tecnologías y la experiencia experta de Endress+Hauser hacen posible cumplir con todas estas exigencias.

Cómo le podemos ayudar

Para proporcionar una precisión sin igual para la medición del vapor consumido o ayudar en la determinación de los indicadores de rendimiento clave (KPI) más relevantes para la eficiencia, Endress+Hauser es su colaborador predilecto para una gestión de vapor óptima. Nuestra gama completa de instrumentos de medición y sistemas de monitorización garantiza que el vapor llega a su proceso 100 % saturado y seco para una transferencia de calor eficiente y una seguridad de los equipos óptima.

  • Garantice el equilibrio masa-energía preciso de su sistema de vapor con mediciones correctas, con compensación en línea por coeficiente de sequedad mediante tecnología a 2 hilos

  • Cumpla con las normas de gestión energética (ISO 50001) y medioambiental (ISO 140001) usando instrumentos de Endress+Hauser, equipados con funciones integradas de diagnóstico, verificación y monitorización (Heartbeat Technology)

  • Tome mediciones directas de vapor húmedo y seco compensado conforme a las normas internacionales (IAPWS– IF97/ASME)

  • Medición directa de vapor húmedo y seco compensado según las normas internacionales IAPWS– IF97/ASME

  • Compruebe y mejore la eficiencia monitorizando la energía introducida en el proceso

Applications

Medición fiable y precisa de todas las variables de proceso

El uso eficiente de vapor en cualquier proceso industrial depende de la medición y monitorización precisa de múltiples parámetros de proceso.

Medición fiable y precisa de todas las variables de proceso
Nuestra experiencia en el campo

Con la oferta de un portfolio completo de instrumentos de medición para todas las variables de los procesos de vapor, que incluyen caudal, presión, temperatura, variables de análisis y nivel, Endress+Hauser ayuda a garantizar que la transferencia del calor del vapor en sus procesos se efectúa con eficiencia.

  • Detecte vapor húmedo y mida el coeficiente de sequedad con un cálculo de la masa-energía del vapor gracias al caudalímetro Vortex multivariable Proline Prowirl F 200

  • Monitorice la presión del suministro de vapor con sensores como Cerabar M PMP51

  • Compruebe la temperatura del suministro de vapor con nuestra robusta resistencia lineal Pt100 de sondas de temperatura de unión soldada Omnigrad (TR15 y TH15)

  • Determine la calidad de la condensación con nuestra familia de sensores de turbidezTurbimax o con sensores de conductividad Condumax para saber si es posible reutilizar la condensación para reducir los costes de los productos químicos

Intercambiador de calor y protección del producto

Los intercambiadores de calor pueden estar expuestos a roturas, y el contacto directo con el vapor que resulta de estas presenta riesgos tanto para el personal como para los productos.

Intercambiador de calor y protección del producto
Nuestra experiencia en el campo

Las tecnologías de Endress+Hauser permiten tanto mejorar la protección de los intercambiadores de calor como una intervención rápida en caso de fallo.

  • Determine si las superficies de transferencia de calor están rotas gracias a una verificación de turbidez de la condensación con nuestros sensores Turbimax

  • Maximice la disponibilidad y minimice las pérdidas de producción gracias a una detección de problemas inmediata

  • Compruebe el coeficiente de sequedad a la entrada del intercambiador de calor para reducir el riesgo de daños en el intercambiador de calor o su destrucción por golpes de ariete

Comprobación de la eficiencia del intercambiador de calor

La eficiencia del intercambiador de calor puede verse comprometida tanto por las adherencias de magnetita u otros materiales por la parte del vapor, como por las adherencias debidas a la degeneración del producto por la parte del producto, que pueden tener un efecto significativo en los costes.

Comprobación de la eficiencia del intercambiador de calor
Nuestra experiencia en el campo

Endress+Hauser Memograph M ofrece una aplicación para la gestión de los datos de la aplicación y energéticos para una monitorización y visualización en tiempo real del consumo y el rendimiento energético del intercambiador de calor.

  • Monitorice el rendimiento del intercambiador de calor en tiempo real

  • Detecte con rapidez desviaciones en la eficiencia del intercambiador de calor

  • Optimice las intervenciones para maximizar la eficiencia y la fiabilidad de la producción

Pruebas de medición de energía

Un desafío principal para los gestores de plantas de servicios de suministros es garantizar la fiabilidad de las mediciones que se usan para determinar la eficiencia del consumo de vapor.

Pruebas de medición de energía
Nuestra experiencia en el campo

Endress+Hauser ofrece un Servicio de Pruebas de Medición de Energía para comprobar y confirmar la precisión de las medicines de la eficiencia en el consumo de vapor. Además de comprobar todos los componentes del lazo de control de las mediciones de energía y dar unas recomendaciones claras sobre cómo mejorar su precisión de medición, nuestros técnicos expertos llevarán a cabo una calibración y verificación en campo de sus equipos de campo sin o con interrupciones mínimas del proceso.

  • Confíe en la precisión contrastada de las mediciones de vapor por todo el lazo de control de las mediciones de energía

  • Optimice el consumo y la calidad de su vapor para mejorar la eficiencia de su producción

  • Reduzca los tiempos de parada y mejore la seguridad con una identificación temprana de los problemas

Puntos de medición clave en el consumo de vapor

Mapa de procesos de consumo de vapor con un chasis y un intercambiador de calor ©Endress+Hauser
Mapa de procesos de consumo de vapor con una placa de intercambio de calor ©Endress+Hauser

Ventajas

Detrás de nuestra oferta de productos y servicios para aplicaciones de vapor subyace una comprensión profunda de la gestión energética y de las aplicaciones auxiliares de suministros, así como de los desafíos a los que se enfrenta todos los días. Ofrecemos un portfolio completo de instrumentos de medición precisos y fiables para todas las variables de proceso, junto con los servicios y soluciones que le aportarán una transparencia total y garantizarán el cumplimiento con las normativas de gestión energética y ambiental. Elija Endress+Hauser para un consumo de vapor seguro, disponible, transparente y eficiente.

  • 5 a 15 %

    de ahorro en consumo energético habitual con soluciones completas de monitorización de la energía

  • 24/7

    seguridad de operación a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema de vapor

  • >60

    años de experiencia en servicios

Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias

Seleccione su mercado / región