Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Tratamiento de aguas residuales industriales

Optimice el tratamiento de aguas residuales industriales para economizar el cumplimiento normativo

El tratamiento de aguas residuales industriales es un reto inevitable para muchos operadores de planta, dado que las aguas residuales son un subproducto de múltiples procesos industriales. Reutilizar las aguas residuales en capacidades secundarias puede aportar eficiencia. Cuando esto no es posible, descargar en un alcantarillado o el medio ambiente es la única opción. Sin embargo, las estrictas regulaciones para la seguridad humana y ambiental hacen que el tratamiento de aguas residuales para su vertido sea una tarea costosa y compleja. Nuestro portfolio de tratamiento de aguas residuales industriales puede garantizar procesos óptimos.

Cómo le podemos ayudar

Ofreciendo un portfolio completo de tecnologías de monitorización y análisis, Endress+Hauser permite a sus clientes tratar aguas residuales industriales más eficientemente y con un cumplimiento mejorado, con lo que se mejoran los procesos como:

  • Reutilización de aguas residuales

  • Digestión anaeróbica

  • Tratamiento biológico

  • Eliminación de fangos

Applications

Reutilización de aguas residuales

La reutilización o reciclaje de aguas residuales ofrece dos beneficios: la disminución de la entrada de agua y la minimización de los costes en vertidos de aguas residuales. Sin embargo, para volver a utilizar las aguas residuales de forma segura como aguas industriales, deben tratarse conforme al uso que se les dé en el futuro, lo que implica procesos como flotación, sedimentación y filtración.

Reutilización de aguas residuales
Nuestra experiencia en el campo

El portfolio de Endress+Hauser permite la monitorización y el control precisos de la presión de entrada, la calidad y el flujo, que son esenciales para evitar daños a los filtros de aguas residuales.

Digestión anaeróbica

Un proceso eficiente de pretratamiento para aguas residuales con un alta carga de demanda química de oxígeno (DQO), como la de las industrias de celulosa y papel, la digestión anaeróbica convierte una proporción de carga orgánica en biogás. La gestión de la digestión anaeróbica efectivamente requiere una monitorización precisa de múltiples parámetros a lo largo del proceso.

Digestión anaeróbica
Nuestra experiencia en el campo

Endress+Hauser ofrece una gama completa de tecnologías de monitorización para el control y la optimización del proceso de digestión anaeróbica total, que incluye:

Tratamiento biológico

A menudo, después de la digestión anaeróbica, las aguas residuales con mucha carga orgánica, como las de la industria alimentaria, se tratan biológicamente para reducir el contenido orgánico. Asegurar que existan las condiciones adecuadas para permitir la acción biológica es el principal desafío en el enfoque del tratamiento biológico, y es esencial una monitorización precisa de parámetros como los niveles de amonio, nitrato y oxígeno.

Tratamiento biológico
Nuestra experiencia en el campo

Endress+Hauser ofrece un amplio rango de analizadores y sensores muy adaptables que permiten una monitorización precisa de una infinidad de parámetros en el tratamiento biológico:

Tratamiento de fangos

El tratamiento de fangos, además de ser costoso y complejo, integra procesos tales como espesamiento o deshidratación, y la eficiencia de ambos depende de la monitorización precisa de parámetros como el caudal, los sólidos en suspensión y la densidad para garantizar el uso óptimo de aditivos y acondicionadores.

Tratamiento de fangos
Nuestra experiencia en el campo

Al ofrecer medidores de caudal de alto rendimiento para medir todos los parámetros esenciales, el portfolio de Endress+Hauser optimiza la dosificación química en la eliminación de fangos:

Obtenga más información sobre el tratamiento de aguas residuales industriales

Tratamiento de aguas residuales industriales ©Endress+Hauser
Filtración por membrana ©Endress+Hauser
Tratamiento biológico de aguas residuales ©Endress+Hauser
Deshidratación de fangos ©Endress+Hauser
Digestión de fangos ©Endress+Hauser

Ventajas

Gracias a los más de 60 años de experiencia que hemos acumulado trabajando con nuestros clientes en la industria del agua y las aguas residuales, hemos desarrollado un amplio portfolio de tecnologías de medición, soluciones de automatización y ofertas de servicios que se ajustan a los desafíos de nuestros clientes. Conocemos los desafíos concretos de la optimización de costes, por un lado, y de garantizar la calidad de los efluentes para cumplir con las leyes ambientales.


  • 30%

    de los costes energéticos destinados a la aireación se pueden ahorrar controlándola con más precisión

  • 20%

    de posibles ahorros de costes en productos químicos acondicionadores para el tratamiento de fangos

  • 250.000

    sensores analíticos digitales instalados en todo el mundo

Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias

Seleccione su mercado / región