Dosimag DDA

Imagen de producto: Dosimag DDA

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Encabezado del producto

    Medición de procesos dinámicos en una instalación de tubería, p.ej. en la dosificación, control rápido, mediciones usando bombas dosificadoras o bombas de pistón, fluye corriente pulsada

  • Características del sensor

    Punto de corte de flujo bajo
    Elección de unidad de volumen
    Dispositivo de medición con automonitoreo
    Homologaciones
    -3-A (Aplicación del Consejo Administrativo de Símbolos de Normas Sanitarias)
    -SK 344-001

  • Rango de diámetro nominal

    DN 02...25
    1/12"...1"

  • Máx. error medido

    ±0.5%
    ±5% sin calibración

  • Rango de medición

    0...17.7 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN16...40

  • Rango de temperatura del medio

    -20...130°C

  • Grado de protección

    IP 67
    Nema 4x

  • Pantalla/Operación

    -

  • Salidas

    Pulso
    Frecuencia
    Estado

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code DK1B-

      Gasket sets for PROMAG A/DOSIMAG A

      One Set includes 2 or 4 gaskets for exchange between sensor and process connection or between 1" thread- process connection and mounting set / pipe respectively.

  • Sucesor

Seleccione su mercado / región