Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sonda Raman in situ en un biorreactor de acero inoxidable

Analizadores de espectroscopia Raman

Medición óptica robusta de la composición química

Los analizadores Raman proporcionan los datos de medición precisos y fiables necesarios para mantener un pulso continuo sobre la seguridad y eficiencia en las operaciones críticas. Valorados por su capacidad de efectuar análisis químicos con una precisión sin igual, nuestros analizadores Raman ofrecen todas las mediciones en campo y en tiempo real necesarias para un análisis de laboratorio, junto con una escalabilidad rentable dentro del entorno de producción. Explore a continuación nuestro portfolio completo con el buscador de productos.

Cómo seleccionar un analizador Raman

Usados en las industrias de ciencias de la vida, alimentos y bebidas, química, petroleo y gas , nuestros analizadores y sondas Raman están optimizados para aplicaciones con sólidos, líquidos, gases y para productos turbios para garantizar un rendimiento elevado en condiciones de laboratorio o en entornos de proceso. Pueden configurarse en conformidad con el punto de muestreo Raman para su aplicación o condiciones de planta, y con ello proporcionar análisis químicos fiables en cualquier entorno de instalación.

Portfolio de productos Raman Rxn

Analizadores Raman Rxn

  • Posibilidad de configuración de hasta cuatro canales de medición

  • Longitudes de onda de 532 nm, 785 nm o 1.000 nm

  • Software integrado amigable con pantalla táctil o interfaz web de uso intuitivo

  • Facilidad de traspaso del método del laboratorio I+D al entorno de fabricación

  • Certificaciones: CSA, ATEX e IECEx

Sondas y ópticas Raman Rxn

  • Capacidad de medición flexible, inline, online y at-line

  • Materiales en contacto con el producto de alta calidad y resistentes a la corrosión

  • Mediciones a distancia no invasivas

  • Muestreo no invasivo y sin destrucción de la muestra

Paquete de sondas Raman ©Endress+Hauser

Paquete de sondas Raman Rxn

Tecnología Raman explicada

La tecnología Raman emplea longitudes de onda de luz láser específicas que se interactuan con las moléculas para causar dispersion. Debido a la transferencia energética, la luz láser dispersada experimenta un ligero corrimiento de frecuencia (desplazamiento Raman). Los fotones dispersados se detectan y se filtran según la separación de la luz Raman. Un detector CCD identifica una "huella digital" que es única según los componentes químicos presentes y cuantifica sus cantidades, de modo que resulta una técnica excelente para efectuar análisis de composición precisos.

Componentes de un sistema Raman

Un sistema Raman comprende cuatro elementos: un analizador, las sondas, un software y una unidad de análisis de datos.

El analizador Raman es el "corazón" del sistema: comprende un láser, el dispositivo de espectroscopia y un controlador integrado. Las sondas son los "ojos" o ventanas al proceso. El software es el "cerebro" del sistema, que controla la generación de los datos. Los datos sin tratar se "traducen" a información significativa mediante la unidad de análisis de datos. Los cuatro componentes trabajan juntos y constituyen un sistema Raman completo.

Ventajas

  • Software de control integrado: medición inline, online y at-line con conectividad en todo momento y todos los días del año.

  • Escalabilidad a laboratorio y proceso:  obtenga información del proceso y eficientice las ganancias para garantizar la calidad de sus productos al pasar de un análisis químico del laboratorio a un entorno de producción.

  • Soluciones de muestreo para una multitud de aplicaciones: gane estabilidad de medición a largo plazo para procesos químicos, poliméricos, de petróleo y gas, de alimentación y bebidas o farmacéuticos y para monitorización in situ de bioprocesos (cultivo de células, fermentación y procesos de separación y purificación).

  • Muestreo para todo tipo de productos: permite el análisis químico de sólidos, líquidos y gases en cualquier tipo de entorno de instalación con nuestras sondas de muestreo especializadas de fibra óptica.

  • Sistemas de cumplimiento y gestión robustos: garantice la transición directa a cGMP trabajando con la única empresa de procesos Raman que está registrada en conformidad con ISO 9001:2015 y certificada según ISO 14001:2015 y ANSI Z10-2012.

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región