Resumen de especificaciones
-
Compatibilidad de la sonda de muestras
Sonda Raman Rxn-10
-
Materiales en contacto con el producto
Metal: Aleación C276 como estándar (acero inoxidable 316L o titanio de grado 2 bajo demanda)
Ventana: zafiro de alta pureza, diseño patentado de racor de compresión no soldado
Ámbito de aplicación
El diseño de enfoque fijo de la óptica de inmersión Raman proporciona estabilidad de medición a largo plazo junto con un rendimiento superior de la señal, algo esencial para las mediciones Raman transferibles y de altas prestaciones. Compatible con el cabezal de sonda Rnx-10, la óptica de inmersión no utiliza partes móviles, de modo que está siempre enfocada. La óptica de inmersión Raman es apta para el uso en tanques de reacción, reactores de laboratorio o corrientes de proceso, y sus componentes en contacto con el producto resisten a la corrosión en aplicaciones exigentes.
Industria farmacéutica: operaciones unitarias de sustancias farmacológicas, análisis de reacciones, cristalización, detección del punto final, cambio de solventes
Industria química: identificación de materiales, análisis de reacción, polimerización, reticulación (cross-linking), blending
Alimentación y bebidas: blending, purificación, componentes naturales y sintéticos
Laboratorio de desarrollo
Ventajas
Ideal para la medición rápida de líquidos, lodos y semisólidos en laboratorio
Rendimiento superior de la señal
Disponible en diámetros de 1/4" y 1/2"
Sin piezas ajustables por parte del usuario
Los componentes en contacto con el producto son resistentes a la corrosión en aplicaciones exigentes (incluso en soluciones ácidas)