Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del producto: ópticas Raman bIO-Optics 120, 220, 320, vista lateral orientada hacia la izquierda mostrando etiquetas

Ópticas Raman bIO-Optics

Medición continua y en la línea de proceso de múltiples componentes en bioprocesos

KLBIO1
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Compatibilidad de la sonda de muestras

    Sonda Raman Rxn-10

  • Materiales en contacto con el producto

    Cuerpo: Acero inoxidable 316L
    Ventana: Material patentado, optimizado para bioprocesos
    Conexión a proceso: PG 13,5
    Acabado de la superficie: Ra 15 con electropulido para acabado ASME BPE SF4
    Adhesivo: USP clase VI y compatible con ISO 10993

  • Método de esterilización

    Autoclave

Ámbito de aplicación

Las Raman bIO-Optics son ópticas de inmersión versátiles que se utilizan junto con el cabezal de sonda Rxn-10 y son compatibles con puertos de biorreactores estándares. El diseño de objetivo fijo proporciona estabilidad de medición a largo plazo junto con un rendimiento de señal excelente, esencial para el análisis de bioprocesos transferible y de alto rendimiento basado en Raman. Disponibles en longitudes estándares de la industria, las Raman bIO-Optics son ideales para aplicaciones con biorreactores/fermentadores de sobremesa de vidrio y plástico que requieren una entrada de placa frontal.

  • Cultivo celular: glucosa, lactato, glutamina, aminoácidos, densidad celular, título

  • Fermentación: glicerol, metanol, etanol, sorbitol, biomasa

  • Procesos de separación y purificación: agregación, cristalización de proteínas, estabilidad de la fórmula, atributos críticos de calidad (CQA) del producto, concentración de proteínas, excipientes de solución amortiguadora

Ventajas

  • Óptica de inmersión para medición de componente múltiples en bioprocesos

  • Compatible con puertos de biorreactores estándares

  • Diseño de objetivo fijo

  • Disponible en diámetro de 12 mm con conector roscado de Pg 13,5

  • 120, 220, 320 o 420 mm de longitud

  • Esterilizable en autoclave

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región