Stamolys CA71NO

Stamolys CA71NO - Analizador para la monitorización de nitritos en agua potable, agua mineral y aguas residuales. ©Endress+Hauser

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Colorimétrico

  • Característica

    Analyser for nitrite in potable water

  • Tamaño

    648 x 436 x 250 mm
    25.27 x 17.00 x 9.75pulgadas

  • Diseño

    GRP, Acero inoxidable o estructura abierta

  • Temperatura del proceso

    4°C ... 40°C
    40 ... 104°F

  • Temperatura ambiente

    5°C ... 40°C
    41 ... 104°F

  • Presión de proceso

    sin presión < 0,2 bar
    3psi

  • Clasificación de la sonda

    min. 5 ml/min

  • Consistencia de la sonda

    bajo contenido de sólidos(TS<50mg/l)

  • Especiales

    en cualquier momento en condiciones adaptables en los suburbios o del cliente, versión de dos canales disponible, es posible la fertilización de muestras sin más bombeo

  • Aplicación

    Agua / Agua residual / Agua de proceso

  • Suministro de energía

    115 V AC / 230 V AC, 50/60 Hz

  • Salida

    0/4 ... 20 mA
    Contactos: 2 contactos de límite (por canal), 1 contacto de sistema de alarma

  • Rango de medición

    10 ... 500 µg/l N-NO2
    0,1 ... 1,0 mg/l N-NO2
    0,2 ... 3,0 mg/l N-NO2

  • Consumibles

    Químicos necesarios

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

  • Sucesor

Seleccione su mercado / región