El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Analizador de aluminio
Liquiline System CA80AL

Sistema colorimétrico para la monitorización de agua para consumo y aguas residuales y la optimización del control de proceso

  • Liquiline SystemCA80AL - Analizador de procesos de alta precisión para la medición de aluminio ©Endress+Hauser
  • Liquiline SystemAnalizador de aluminio CA80AL - vista abierta ©Endress+Hauser
  • Colector de muestras con detección de nivel para la monitorización del transporte de muestras ©Endress+Hauser
  • La concentración de aluminio en un líquido puede medirse mediante el principio de medición colorimétrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Liquiline System CA80AL proporciona medición en línea de residuos de aluminio en agua para consumo y aguas residuales de forma precisa y de acuerdo con las normativas. El analizador le ayuda a optimizar la dosificación de aluminio en procesos de floculación y eliminación de fosfatos. Ofrece conexiones de tipo "plug and play" para hasta 4 sensores Memosens, lo que minimiza los esfuerzos de instalación. La calibración y limpieza automáticas y el bajo consumo de reactivos reducen los costes de funcionamiento, mientras los diagnósticos avanzados con acceso remoto garantizan la seguridad del proceso.

Ventajas

  • El analizador de aluminio utiliza el método del violeta de pirocatecol de acuerdo con la DIN ISO 10566, garantizando la compatibilidad directa con los resultados de laboratorio

  • Permite el mantenimiento predictivo mediante diagnósticos avanzados

  • Reduce los costes de operación gracias a la calibración y limpieza automáticas y el bajo consumo de reactivos

  • Actualización de funcionalidades fácil a una estación de medición completa, añadiendo módulos y conectando los sensores Memosens.

  • Acceso remoto sencillo mediante un servidor web integrado

  • Integración perfecta en sistemas de control de procesos gracias a buses de campo digitales como Modbus, PROFIBUS o EtherNet/IP

Ámbito de aplicación

El analizador de aluminio Liquiline System CA80AL es compatible con:

  • La monitorización de los límites en agua para consumo

  • La optimización de los procesos de coagulación basados en el aluminio

  • Eliminación de fosfatos en plantas de tratamiento de aguas residuales

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Stamolys CA71AL
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
Noticias relacionadas

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región