Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Stamolys CA71PH - Analizador para la monitorización segura de fosfatos en aguas residuales y aguas de proceso

Stamolys CA71PH

CA71PH
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica

    Analizador de fosfato

  • Tamaño

    648 x 436 x 250 mm
    25.27 x 17.00 x 9.75pulgadas

  • Diseño

    GRP, Acero inoxidable o estructura abierta

  • Temperatura del proceso

    10°C ... 30°C
    50 ... 86°F

  • Temperatura ambiente

    5°C ... 40°C
    41 ... 104°F

  • Presión de proceso

    sin presión < 0,2 bar
    3psi

  • Velocidad del caudal de la muestra

    min. 5 ml/min

  • Uniformidad de las muestras

    bajo contenido de sólidos(TS<50mg/l)

  • Especiales

    en cualquier momento en condiciones adaptables en los suburbios o del cliente, versión de dos canales disponible, es posible la fertilización de muestras sin más bombeo

  • Aplicación

    Agua / Agua residual / Agua de proceso

  • Fuente de alimentación

    115 V AC / 230 V AC, 50/60 Hz

  • Salida / comunicación

    0/4 ... 20 mA
    Contactos: 2 contactos de límite (por canal), 1 contacto de sistema de alarma

  • Rango de medición

    0,05 ... 2,5 mg/l PO4-P
    0,5 ... 20 mg/l PO4-P
    0,1 ... 25 mg/l PO4-P

  • Consumibles

    Químicos necesarios

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región