Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CA76NA - Analizador de sodio potenciométrico para la monitorización de aguas de alimentación de calderas, vapor, condensación

Analizador de sodio CA76NA

Sistema potenciométrico para monitorizar aguas de alimentación de calderas, vapor, condensación e intercambiadores de iones

CA76NA
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    0,1 a 9.999 µg/l (ppb) Na

  • Temperatura del proceso

    10 a 40 °C
    (50 a 104 °F)

  • Presión de proceso

    1 a 5 bar (abs)
    14,5 a 72,5 psi

Ámbito de aplicación

Proteja sus ciclos de vapor de agua e intercambiadores de iones con el analizador de sodio CA76NA. Un aumento en los niveles de sodio en el agua de alimentación de calderas o de pureza elevada indica la presencia de impurezas disueltas no deseadas. Ello puede causar graves daños y, por consiguiente, reparaciones costosas. CA76NA ofrece una monitorización online muy precisa de la calidad de agua, y permite una rápida detección de eventos cruciales. El analizador de sodio apoya a su estrategia de mantenimiento preventivo para mantener la central en funcionamiento.

El analizador de sodio CA76NA monitoriza los niveles bajos de sodio en la industria energética y servicios auxiliares:

  • Indicación de la pureza del agua y el vapor utilizados en calderas y turbinas.

  • Aviso temprano para fugas del condensador o mal funcionamiento de los intercambiadores de iones.

  • Control de la calidad del agua de entrada en centrales que utilizan plantas de desalinización como fuente de agua.

Ventajas

  • Protección de los costosos equipos de la planta en la industria energética: el analizador de sodio CA76NA monitoriza los niveles bajos de sodio en los ciclos de vapor de agua, y detecta impurezas y traspasos en su central.

  • Indicación temprana de fugas en el condensador mediante la medición online de sodio tras la bomba de extracción de condensación.

  • Costes de operación reducidos gracias a un bajo consumo de reactivo DIPA y solución estándar.

  • Medición precisa: electrodo de pH con referencia separada para una compensación de temperatura precisa y un ajuste optimizado del valor de pH.

  • Costes de inversión optimizados: un analizador para hasta seis canales de muestra.

  • Adaptación perfecta al proceso: selección individual de canales de muestra e intervalos de medición de ajuste libre.
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
¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región