Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CA76NA - Analizador de sodio potenciométrico para la monitorización de aguas de alimentación de calderas, vapor, condensación

Analizador de sodio CA76NA

Sistema potenciométrico para monitorizar aguas de alimentación de calderas, vapor, condensación e intercambiadores de iones

CA76NA
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Potencio métrico/ ISE

  • Característica

    Analizador de sodio en agua de agua de alimentación de calderas, vapor, condensación e intercambiadores de iones

  • Tamaño

    850 × 450 × 250 mm
    33,5 × 17,7 × 9,8 in

  • Diseño

    Panel de acero inoxidable 1.4301

  • Temperatura del proceso

    10 a 40 °C
    (50 a 104 °F)

  • Temperatura ambiente

    5 a 40 °C
    (41 a 104 °F)

  • Presión de proceso

    1 a 5 bar (abs)
    14,5 a 72,5 psi

  • Velocidad del caudal de la muestra

    10 a 15 l/h
    2,64 a 3,96 gal/h

  • Aplicación

    Monitorización de sodio en continuo en agua de alimentación de calderas, ciclos de vapor del agua, condensación e intercambiador de iones

  • Fuente de alimentación

    100 a 240 Vca, 50/60 Hz

  • Salida / comunicación

    0/4 a 20 mA

  • Rango de medición

    0,1 a 9.999 µg/l (ppb) Na

  • Consumibles

    Electrodo de sodio CA76NA,
    electrodo combinado de pH CA76NA
    Solución estándar CA76NA 5.100 ppb Na

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región