Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Cable de medición digital
CYK20

Memosens CYK20 cable de laboratorio para sensores en zonas sin peligro de explosión. ©Endress+Hauser

Cable de laboratorio Memosens CYK20 para sensores en zonas sin peligro de explosión.

Memosens CYK20 cable de laboratorio para sensores en zonas con peligro de explosión. ©Endress+Hauser

Cable de laboratorio Memosens CYK20 para sensores en zonas con peligro de explosión.

Cable de laboratorio Memosens para todos los sensores con un cabezal Memosens

El CYK20 es un cable de datos flexible que permite la conexión fiable de sus sensores Memosens con el software del sensor Memobase Plus y el equipo de mano Liquiline To Go. Garantiza una conexión totalmente impermeable y proporciona un conector inductivo fácil de usar sin corrosión por contacto. Benefíciese de una transmisión de la señal completamente segura y fiable sin corrosión por contacto ni potenciales interferentes.
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
    • Especialmente diseñado para el uso en laboratorio: flexible, de fácil manejo, conexión rápida de los sensores de varios parámetros.

    • Seguridad de proceso máxima gracias a una transmisión de señal digital inductiva y sin contacto: sin corrosión por...

  • Ámbito de aplicación

    El CYK20 es un Memosens cable de datos para el uso en laboratorio en todas las industrias. Es apto para los parámetros siguientes:

    • pH/redox

    • Oxígeno disuelto (medición amperométrica)

    • Conductividad

    • Desinfección

    Conecta todos los sensores con un cabezal...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Laboratory Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Instalación

    Inductive plug-head for digital sensors with Memosens Technology and M8 or M12 plug to connect to the Transmitter.

  • Característica

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy.
    Not influenced by moisture, EMC-field and corrosion.

  • Rango de medición

    High impedance cable

  • Diseño

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens Technology and plug-head.
    No open contacts, resistant against huminity.

  • Material

    PEEK / TPE

  • Dimensión

    Diameter: 4,5 mm ( 0,18" )
    Cores: 2x2 cores, twisted paires
    Length: 1,5 m +3 m (4,9 ft+ 9,8 ft )

  • Certificación Ex

    IECEX EX ia II C T6 Ga
    ATEX EX II 1G Ex ia II C T6 Ga

  • Protección contra ingreso

    IP 65

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región