Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Herramienta de calibración para sensores de conductividad
Conducal CLY421

El CLY421 es una herramienta de calibración para dispositivos de medición de la conductividad en aplicaciones de agua ultrapura. ©Endress+Hauser

Calibración de referencia móvil para aplicaciones de agua ultrapura

Conducal CLY421 es la herramienta de calibración perfecta para dispositivos de medición de la conductividad en aplicaciones de agua ultrapura. Ofrece medición comparada certificada y trazabilidad plena de la verificación y calibración de sus instrumentos. Además, la herramienta es completamente conforme con los requerimientos de la industria farmacéutica. Conducal se presenta en una caja robusta, móvil y de tapa dura con un transmisor Liquiline con batería, lo que permite calibraciones flexibles en campo.
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
Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Calibración de fábrica con trazabilidad a material de referencia estándar de NIST y DAkkS

    • Calibración de fábrica de Conducal según ASTM D-5391

    • Portaelectrodos con funciones de ajuste y monitorización según ASTM D-5391

    • Calibración precisa mediante uso...

  • Ámbito de aplicación

    Conducal CLY421 es una herramienta móvil de calibración y verificación para la medición de la conductividad. Es ideal para todas las aplicaciones de aguas ultrapuras de hasta 20 µS/cm.

    • Industria farmacéutica

    • Industria alimentaria

    • Producción de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Aplicación

    Calibración de bucles de medición de la conductividad en aplicaciones de agua ultra pura en la industria farmacéutica; calibración de mediciones de procesos relevantes para la calidad en el rango de agua ultra pura de hasta 20μS/cm

  • Característica

    gabinete de medición calibrado de fábrica con certificado para medición comparativa en agua ultrapura de hasta 20μS/cm

  • Rango de medición

    0,04µS/cm - 20µS/cm

  • Principio de medición

    medición conductiva de conductividad

  • Diseño

    estuche compacto incluye bucle de conductividad calibrado de fábrica y ensamble o conjunto de flujo continuo

  • Material

    Caja: resina de alto rendimiento moldeada por inyección

    Sensor de conductividad CLS15D: SS 316 L, PES-GF20

    Conjunto de flujo continuo: PVDF

  • Dimensión

    20.9" x 17.4" x 8.5"

  • Temperatura del proceso

    0. 100C
    32 .. 210F

  • Presión de proceso

    87 psi

  • Protección contra ingreso

    IP67 en estuche cerrado sin cable de alimentación

  • Certificados adicionales

    certificado de calibración de fábrica según la norma ASTM 5391-93, trazable a SRM desde NIST y DaakS

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región