Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Cámara de flujo para fotómetros de proceso OUA260

©Endress+Hauser

Montaje para diversas mediciones ópticas en línea

OUA260 es la mejor cámara de flujo en lo que se refiere a mediciones de absorción, color y turbidez. Su diseño ultrahigiénico y su biocompatibilidad certificada satisfacen los requisitos más exigentes para proteger sus productos de un modo fiable de la suciedad. Las diversas conexiones a proceso y los materiales disponibles garantizan un ajuste y funcionamiento perfectos incluso con productos agresivos. Mejor aún, el volumen reducido de la célula acelera los tiempos de respuesta del sensor, lo que le proporciona unos valores de medición rápidos.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Temperatura del proceso

      0-130 °C (32-194 °F)

    • Presión de proceso

      hasta 100 bar (1450 psi) dependiendo del material, diámetro medio y conexión a proceso

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Unos valores de medición rápidos gracias al volumen reducido de la cámara

    • Apto para limpieza in situ (CIP) y esterilización in situ (SIP)

    • Certificado de biocompatibilidad según USP clase VI

    • Ultrahigiénico gracias a su superficie electropulida Ra = 0,4 µm (...

  • Ámbito de aplicación

    La cámara de flujo OUA260 se utiliza junto con:

    • OUSAF12 Sensor de sólidos en suspensión y color

    • OUSAF22 Sensor de color

    • OUSAF44 Sensor de absorción UV

    • OUSTF10 Sensor de la turbidez y de sólidos en suspensión

    Las aplicaciones más comunes son:

    • Control...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Absorbancia UV

  • Aplicación

    Cámara de paso para usarse en combinación con sensores fotométricos OUSAFxx y OUSTF10

  • Material

    Cuerpo: SS316L, Kynar, más sobre pedido
    Ventanas: Pyrex, Quarzo o Safiro
    Anillos en "O": Viton, silicona, EPDM, Kalrez

  • Temperatura del proceso

    0-130 °C (32-194 °F)

  • Presión de proceso

    hasta 100 bar (1450 psi) dependiendo del material, diámetro medio y conexión a proceso

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región