El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Equipo portátil multiparamétrico con certificado Ex
Liquiline To Go CYM291

Equipo portátil para la medición de pH/redox, conductividad, oxígeno y temperatura en todas las industrias

  • Equipo portátil robusto para la medición de pH/redox, conductividad, oxígeno y temperatura en zonas con peligro de explosión. ©Endress+Hauser
  • Tecnología Memosens

Con Liquiline To Go CYM290 usted puede obtener la información que necesita, allí donde lo necesita. El robusto equipo portátil multiparamétrico le permite controlar cualquier punto de medición, incluso en zonas con peligro de explosión, con los mismos sensores Memosens que utiliza en su proceso. Ello garantiza una coherencia de datos completa entre sus mediciones con unos resultados en los que usted puede confiar: unos valores de medición fiables que le permiten tomar rápidamente las medidas correctivas necesarias para mantener su proceso funcionando en unas condiciones óptimas.

Ventajas

  • Tome las decisiones correctas para su proceso: unas mediciones fiables del dispositivo portátil con un 100% de integridad de la señal le ayudan a tomar las medidas adecuadas en el momento oportuno.

  • Confíe en los valores de sus muestras aleatorias: la utilización de la misma tecnología para la medición de procesos y la medición toma de muestras aleatorias le proporciona una coherencia completa.

  • Llévelo a cualquier punto de medición: el cabezal sólido antichoque con protección de entrada para IP66/67 permite el control rápido del proceso, incluso en los entornos más problemáticos.

  • Simplifique su trabajo diario: el nuevo equipo "plug & play" con sensores Memosens precalibrados le permite cambiar rápidamente de un parámetro a otro.

  • Mejore la seguridad y la eficiencia de su planta: incluso en zonas con peligro de explosión puede analizar muestras aleatorias directamente en el punto de obtención de muestras, y eliminar de este modo el riesgo de contaminación de la muestra.

Ámbito de aplicación

Liquiline To Go CYM291 es un equipo portátil multiparamétrico para realizar mediciones de:

  • pH/redox

  • Conductividad / trazas de la conductividad

  • Oxígeno / trazas de oxígeno

  • Temperatura

Se adapta a todas las industrias y sus instalaciones y permite el control fiable de

  • Lazos de medición

  • Muestras aleatorias (en campo así como en el laboratorio)

  • Puntos de proceso en los que no se ha instalado medición en continuo

El equipo de mano es apto para uso en zonas explosivas gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX e IECEx.
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
Noticias

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región