Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Equipo portátil multiparamétrico
Liquiline To Go CYM290

Equipo portátil robusto para la medición de pH/redox, conductividad, oxígeno y temperatura. ©Endress+Hauser

Tecnología Memosens

Equipo portátil para la medición de pH/redox, conductividad, oxígeno y temperatura en todas las industrias

Con Liquiline To Go CYM290 usted puede obtener la información que necesita, allí donde lo necesita. El equipo portátil robusto y multiparamétrico le permite controlar cualquier punto de medición en su planta con los mismos sensores Memosens que utiliza en su proceso. Ello garantiza una coherencia de datos completa entre sus mediciones con unos resultados en los que usted puede confiar: unos valores de medición fiables que le permiten tomar rápidamente las medidas correctivas necesarias para mantener su proceso funcionando en unas condiciones óptimas.
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
    • Tome las decisiones correctas para su proceso: unas mediciones fiables del equipo portátil con un 100% de integridad de la señal le ayudan a tomar las medidas adecuadas en el momento oportuno.

    • Confíe en los valores de sus muestras aleatorias: la...

  • Ámbito de aplicación

    Liquiline To Go CYM290 es un equipo portátil multiparamétrico para realizar mediciones de:

    • pH/redox

    • Conductividad / trazas de la conductividad

    • Oxígeno / trazas de oxígeno

    • Temperatura

    Se adapta a todas las industrias y sus instalaciones y permite el control...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Measuring principle

    Oxígeno del Sensor

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Para uso en campo y laboratorio

  • Instalación

    Instrumento portátil

  • Característica

    instrumento portátil para sensores Memosens de oxígeno disuelto, pH y conductividad

  • Principio de medición

    Sensores Memosens para pH, conductividad y oxígeno disuelto

  • Diseño

    dispositivo portátil

  • Material

    PA 12, GF30 + TP

  • Dimensión

    aprox. (132 x156 x 30) mm

  • Certificación Ex

    No

  • Protección contra ingreso

    IP 66/67

  • Entrada

    Contacto M8 para protocolo Memosens de baja energía , instrumento de un canal

  • Salida

    N/a

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región