Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del dispositivo de medición de concentración Teqwave F para el análisis de líquidos en tiempo real en tuberías

Teqwave F – Medidor de concentración ultrasónico

Dispositivo di misura in linea intelligente e flessibile - personalizzato per il vostro processo

D9FB
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Densidad: ±0,01 g/cm³
    Temperatura: ±0,5 K
    Velocidad del sonido: 2 m/s

  • Rango de medición

    Concentración según la ficha técnica de la aplicación sobre concentraciones, máximo de 0 a 100 %
    Velocidad del sonido de 600 a 2.000 m/s
    Ficha técnica de la aplicación sobre temperatura, máximo de 0 a +100 °C (32 a +212 °F)
    Densidad de 0,7 a 1,5 g/cm³

  • Rango de temperatura del medio

    0 a 100 °C (32 a 212 °F)

  • Máx. presión de proceso

    máx. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)

Ámbito de aplicación

Teqwave F es idóneo para el análisis de líquidos en tiempo real en tuberías, en particular en skids. Los fabricantes de equipos y los clientes finales valoran los equipos en línea por su medición de la concentración precisa in situ. Teqwave reduce los gastos de operación al monitorizar hasta cuatro parámetros de medición al mismo tiempo. Adapte su transmisor Teqwave perfectamente a sus necesidades de producción: puede definir y ampliar de forma flexible su gama de aplicaciones.

  • La guía de ondas sonoras mide de forma precisa y fiable, se detectan hasta los cambios más pequeños

  • Medición continua de la concentración de líquidos en tuberías.

Propiedades del equipo

  • Diámetro nominal: DN 8 a 25 (3/8 a 1")

  • Diseño de paso total sin pérdida de presión

  • Instalación simple de acuerdo con la industria mediante raíl DIN

  • Pantalla táctil a color 3,5" TFT o indicador LED

  • 4-20 mA, Modbus TCP

Ventajas

  • Fácil y eficiente – análisis de líquidos en tiempo real in situ

  • Transparencia total – monitorización constante de la calidad de producto sin muestreo

  • Máxima seguridad de proceso – medición fiable gracias al sensor robusto sin mantenimiento

  • Económico – menos puntos de medición gracias a la medición multivariable

  • Uso personalizado – concepto de aplicación innovador, fácilmente utilizable para cambios en tareas de medición

  • Control de procesos simplificado – operación intuitiva y visualización clara del estado

  • Copia de seguridad de los datos local – almacenamiento de datos integrado de los valores de medición hasta 7,5 años

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región