Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensor de conductividad analógico
Condumax CLS12

©Endress+Hauser

La conductividad de un líquido puede calcularse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.

Sensor conductivo de conductividad para aplicaciones a alta temperatura en la industria energética

El Condumax CLS12 es un sensor de conductividad robusto para ciclos de agua/vapor en plantas generadoras de energía. Está optimizado para bajas conductividades (incluso a temperaturas y presiones elevadas) para proteger sus procesos de incrustaciones y corrosión. Bajo mantenimiento y facilidad de puesta en marcha (compartimento de conexiones grande), se trata del sensor ideal para entornos exigentes.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Rango de medición

      k=0.01: 0-20 µS/cm
      k = 0.1: 0-200 µS/cm

    • Temperatura del proceso

      máx. 160 °C
      (320 °F)

    • Presión de proceso

      máx. 40 bares (100 °C)
      (580 psi (212 °F)

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Valores de medición precisos y fiables a conductividades bajas

    • Optimizado para presiones elevadas y temperaturas hasta 160 °C (320 °F)

    • Limpieza fácil gracias al cuerpo de acero inoxidable y electrodo exterior extraíble

    • Diseño robusto para una durabilidad alta

    • Certificado de calidad que especifica...

  • Ámbito de aplicación

    Condumax CLS12 mide la conductividad en el ciclo vapor/agua para la industria de energía:

    • Monitorización de condensados

    • Monitorización de aguas de alimentación de calderas

    • Control de purga de calderas

    Estos sensores se pueden utilizar en todas las...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Aplicación

    Central eléctrica, condensado, agua de alimentación de calderas

  • Característica

    Celda de conductividad de 2 electrodos para aplicaciones de alta temperatura en agua pura y ultrapura.

  • Rango de medición

    k=0.01: 0-20 µS/cm
    k = 0.1: 0-200 µS/cm

  • Principio de medición

    Celda conductiva de medición de conductividad con electrodos de acero inoxidable pulido.

  • Diseño

    - Grandes electrodos dispuestos coaxialmente para un flujo rápido del medio a través de la celda.

  • Material

    - Acero inoxidable 1.4571- Sellado PEEK/EPDM

  • Dimensión

    Diámetro del electrodo: 25 mm
    Profundidad de inmersión: 50 mm - 115 mm

  • Temperatura del proceso

    máx. 160 °C
    (320 °F)

  • Presión de proceso

    máx. 40 bares (100 °C)
    (580 psi (212 °F)

  • Sensor de temperatura

    Pt100 Integrado

  • Certificación Ex

    ATEX

  • Conexión

    Conexión al proceso: Cable fijo G1 "y NPT1" en el transmisor.

  • Protección contra ingreso

    IP67

  • Certificados adicionales

    Certificación de calibración

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región