Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El Smartec CLD134 es un sistema de conductividad higiénico que garantiza la máxima seguridad y calidad de proceso.

Equipo compacto de conductividad
Smartec CLD134

Sistema de medición de la conductividad toroidal para aplicaciones sanitarias y de esterilidad

CLD134
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    100 µS/cm a 2.000 mS/cm
    Constante de célula k: 6,3 1/cm

  • Temperatura del proceso

    Máx. 125° (máx. 257 °F)
    Para esterilización: hasta 150 °C durante máx. 60 min
    (hasta 302 °F para máx. 60 min)

  • Presión de proceso

    12 bar abs hasta 90 °C
    (174 psi abs hasta 194 °F)

Ámbito de aplicación

Smartec CLD134 es un sistema de medición de la conductividad por inducción en las industrias alimentarias y de las ciencias de la vida. La combinación de un transmisor y un sensor no presenta interferencias y es particularmente fácil de utilizar. Satisface las máximas exigencias de higiene y esterilidad gracias a su cuerpo de PEEK de muy alta pureza, su diseño sin juntas y sin grietas y sus certificados de higiene. Por lo tanto, el Smartec CLD134 es el paquete ideal para garantizar la máxima seguridad y calidad de sus productos y procesos.

El CLD134 resulta especialmente apto para las aplicaciones siguientes:

  • Separación de fases en mezclas de producto / agua y producto / producto en tuberías

  • Procesos de control de la CIP (limpieza in situ) en el canal de retorno

  • Control de la concentración en el reajuste de detergentes en los ciclos CIP

  • Monitorización del producto en sistemas de tuberías, plantas de embotellado, garantía de calidad

  • Monitorización de fugas

De acuerdo con los siguientes protocolos y sistemas de comunicación:

  • 0/4...20mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

Ventajas

  • Diseño higiénico único, no existe riesgo de contaminación

  • Con todos los certificados de higiene necesarios para aplicaciones sanitarias y estériles

  • Certificado biocompatibilidad según USP clase VI

  • Cumple con EG 2023/2006 y 1935/2004

  • Adecuado para limpieza in situ (CIP) y esterilización (SIP)

  • Duradero gracias a un diseño encapsulado y sin juntas

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor