Medidor de turbidez en línea
Turbimax CUE22

Turbimax CUE22 - El medidor de la turbidez compacto según US EPA 180.1 ©Endress+Hauser
Turbimax CUE22 - El medidor de la turbidez compacto según US EPA 180.1 ©Endress+Hauser

Sistema compacto con ajuste de acondicionamiento de muestras para aplicaciones de agua potable y de proceso

Turbimax CUE22 es un medidor de turbidez fiable para medición en continuo que cumple con las normas US EPA 180.1. Su manejo es simple: conéctelo a la aplicación del agua, ajuste los parámetros de configuración y el sistema se ejecuta sin necesidad de supervisión. Turbimax CUE22 proporciona calibración guiada según estándares predefinidos, lo que ayuda a optimizar las tareas de mantenimiento. Su función automática de limpieza por ultrasonidos amplía los intervalos entre los servicios de mantenimiento, lo que se traduce en un ahorro significativo en gastos operativos.

  • Ventajas

    • Los largos intervalos de servicios de mantenimiento ahorran costes operativos

    • Calibración fácil y rápida, verificación en segundos

    • El bajo volumen de la cubeta acelera los tiempos de respuesta

    • La función automática de limpieza por ultrasonidos reduce las...

  • Ámbito de aplicación

    Turbimax CUE22 es un medidor de la turbidez 'online' para:

    • Aplicaciones de tratamiento de agua potable y de proceso:
      - Monitorización de procesos
      - Monitorización de filtros y lavado de filtros en instalaciones hidráulicas
      - Monitorización de la...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Luz esparcida de rayo único

  • Aplicación

    Monitoreo continuo en línea de agua limpia :
    - Agua bebible
    - Agua de proceso tratada

  • Instalación

    Dispositivo compacto para instalaciones para instalación en derivación.

  • Característica

    " Versiones con fuente de luz blanca
    " Calibración fácil y rápida
    " Calibración primaria completa en menos de 5 minutos
    " Verificación en segundos
    " Costos de calibración reducidos y tiempos de respuesta rápida gracias a cámara de muestras de bajo volumen
    " Limpieza ultrasónica continua automática (Auto limpieza) incrementa dramáticamente los intervalos de limpieza
    " Diseño modular simple
    " Fácil para utilizar y de dar servicio
    " Económicamente accesible gracias a la tecnología basada en microprocesador modular
    " Conexiones de velocidad alta digitales a través de RS-485 con Modbus
    Características opcionales:
    " Cámara de flujo para supresión de burbujas
    " Kit de calibración reusable

  • Rango de medición

    0 - 100 NTU

  • Principio de medición

    Medición de turbiedad utilizando el método de luz esparcido estandarizada a 90° de acuerdo con U.S.EPA180.1 (Luz Blanca)

  • Diseño

    El rayo de luz blanca transmitido es esparcido por las partículas de materia sólida en el medio. Los rayos de luz esparcidos son detectados por receptores de luz esparcida los cuales se encuentran a un ángulo de 90° de la fuente de luz blanca.

  • Material

    Carcasa: ABS
    Cabezal con flujo interno: Nylon
    Cubeta de muestra: Cristal de borosilicato
    Sello de cubeta de muestra: Silicón
    Conectores con flujo interno: Polipropileno
    Pines de seguro con flujo interno: Acero inoxidable (AISI 304 o AISI 303)
    Tubo de entrada: Acero inoxidable (AISI 316)

  • Dimensión

    347.16 x 207.65 x 196.85 mm (13.66 x 8.17 x 7.75 pulg.).

  • Temperatura del proceso

    1°C - 50°C
    (34 - 122°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 13.78 bar / 200 psi controlado por un regulador de presión integral

  • Protección contra ingreso

    IP66

  • Salida

    4-20mA, aislamiento galvánico
    Bidireccional RS-485, Modbus opcional.

Documentos / Manuales / Software

Seleccione su mercado / región