Ámbito de aplicación
Turbimax CUE22 es un medidor de turbidez fiable para medición en continuo que cumple con las normas US EPA 180.1. Su manejo es simple: conéctelo a la aplicación del agua, ajuste los parámetros de configuración y el sistema se ejecuta sin necesidad de supervisión. Turbimax CUE22 proporciona calibración guiada según estándares predefinidos, lo que ayuda a optimizar las tareas de mantenimiento. Su función automática de limpieza por ultrasonidos amplía los intervalos entre los servicios de mantenimiento, lo que se traduce en un ahorro significativo en gastos operativos.
Turbimax CUE22 es un medidor de la turbidez 'online' para:
Aplicaciones de tratamiento de agua potable y de proceso:
- Monitorización de procesos
- Monitorización de filtros y lavado de filtros en instalaciones hidráulicas
- Monitorización de la calidad del agua en instalaciones hidráulicas y redes de distribuciónAplicaciones auxiliares de todos los sectores industriales:
- Líneas de recirculación
- Monitorización de aguas de refrigeración
Turbimax CUE22 efectúa mediciones según las normas US EPA 180.1.
Ventajas
Los largos intervalos de servicios de mantenimiento ahorran costes operativos
Calibración fácil y rápida, verificación en segundos
El bajo volumen de la cubeta acelera los tiempos de respuesta
La función automática de limpieza por ultrasonidos reduce las actividades de mantenimiento
Incluye el ajuste de acondicionamiento de muestras (caudal y presión)
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
Measuring principle
Luz esparcida de rayo único
-
Aplicación
Monitoreo continuo en línea de agua limpia :
- Agua bebible
- Agua de proceso tratada -
Instalación
Dispositivo compacto para instalaciones para instalación en derivación.
-
Característica
" Versiones con fuente de luz blanca
" Calibración fácil y rápida
" Calibración primaria completa en menos de 5 minutos
" Verificación en segundos
" Costos de calibración reducidos y tiempos de respuesta rápida gracias a cámara de muestras de bajo volumen
" Limpieza ultrasónica continua automática (Auto limpieza) incrementa dramáticamente los intervalos de limpieza
" Diseño modular simple
" Fácil para utilizar y de dar servicio
" Económicamente accesible gracias a la tecnología basada en microprocesador modular
" Conexiones de velocidad alta digitales a través de RS-485 con Modbus
Características opcionales:
" Cámara de flujo para supresión de burbujas
" Kit de calibración reusable -
Rango de medición
0 - 100 NTU
-
Principio de medición
Medición de turbiedad utilizando el método de luz esparcido estandarizada a 90° de acuerdo con U.S.EPA180.1 (Luz Blanca)
-
Diseño
El rayo de luz blanca transmitido es esparcido por las partículas de materia sólida en el medio. Los rayos de luz esparcidos son detectados por receptores de luz esparcida los cuales se encuentran a un ángulo de 90° de la fuente de luz blanca.
-
Material
Carcasa: ABS
Cabezal con flujo interno: Nylon
Cubeta de muestra: Cristal de borosilicato
Sello de cubeta de muestra: Silicón
Conectores con flujo interno: Polipropileno
Pines de seguro con flujo interno: Acero inoxidable (AISI 304 o AISI 303)
Tubo de entrada: Acero inoxidable (AISI 316) -
Dimensión
347.16 x 207.65 x 196.85 mm (13.66 x 8.17 x 7.75 pulg.).
-
Temperatura del proceso
1°C - 50°C
(34 - 122°F) -
Presión de proceso
máx.. 13.78 bar / 200 psi controlado por un regulador de presión integral
-
Protección contra ingreso
IP66
-
Salida / comunicación
4-20mA, aislamiento galvánico
Bidireccional RS-485, Modbus opcional.
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios