Medidor de turbidez de laboratorio
Turbimax CUE23

©Endress+Hauser

Sistema de laboratorio para control de calidad e investigación en aplicaciones de agua potable y de proceso

Turbimax CUE23 es un medidor de turbidez fiable para medición de muestras puntuales según EN ISO 7027. Ofrece una verificación de sus mediciones de turbidez en línea y un control de laboratorio de sus procesos. Su funcionamiento es simple: llene la cubeta, insértela en la cámara de medición y obtenga una lectura instantánea. Además, Turbimax CUE23 proporciona calibración guiada según estándares predefinidos, lo que ayuda a optimizar sus actividades de mantenimiento.

  • Ventajas

    • Verificación sencilla de su proceso completo

    • Verificación sencilla de sus circuitos cerrados de medición en línea

    • Calibración guiada según estándares predefinidos

  • Ámbito de aplicación

    Turbimax CUE23 es un medidor de la turbidez de laboratorio para:

    • Aplicaciones de agua potable y de proceso:
      - Verificación de procesos
      - Verificación de circuitos cerrados de medición 'online'
      - Monitorización de la calidad del agua en instalaciones...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Luz esparcida de rayo único

  • Aplicación

    Turbidimetro para medición de laboratorio

  • Característica

    "Versiones con fuente de luz infrarroja
    " Rango automático 0 ... 1000 NTU
    " Alerta automática cuando se necesita calibración - Simple procedimientos de calibración
    " Salida RS-232 para impresión o grabación de valores medidos
    " Estándares de calibración reutilizables

  • Rango de medición

    0 - 1000 NTU

  • Principio de medición

    Medición de turbiedad utilizando el método de luz esparcido estandarizada a 90° de acuerdo con ISO 7027/EN27027(Luz Infrarroja)

  • Diseño

    El rayo de luz infrarroja transmitido es esparcido por las partículas de materia sólida en el medio. Los rayos de luz esparcidos son detectados por receptores de luz esparcida los cuales se encuentran a un ángulo de 90° de la fuente de luz.

  • Material

    Carcasa: ABS
    Cubeta de muestra: Cristal de boro silicato

  • Dimensión

    95 x 254 x 273 mm / 3.75 x 10 x 10.75 pulgadas

  • Temperatura del proceso

    0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F

  • Presión de proceso

    Presión de ambiente

  • Salida

    Salida uni direccional RS-232 para grabadora

Documentos / Manuales / Software

Seleccione su mercado / región