Medidor de turbidez portátil
Turbimax CUE25

Turbimax CUE25 - Medidor de turbidez portátil según la norma EN ISO 7027 ©Endress+Hauser

Medidor de mano para controles de calidad en campo en aplicaciones de agua potable y de proceso

El medidor de turbidez portátil Turbimax CUE25 permite realizar la medición de muestras puntuales según la norma EN ISO 7027. Puede verificar sus mediciones de turbidez en línea y controlar directamente sus procesos en campo. Su funcionamiento es simple: llene la cubeta, introdúzcala en la cámara de medición y obtenga una lectura instantánea. Además, Turbimax CUE25 proporciona una calibración guiada según estándares predefinidos, lo que ayuda a optimizar sus actividades de mantenimiento.

  • Ventajas

    • Verificación sencilla de sus procesos en campo

    • Verificación sencilla en campo de sus circuitos cerrados de medición en línea

    • Calibración guiada según estándares predefinidos

    • Impermeable para aplicaciones en entornos húmedos

    • Estuche de transporte resistente...

  • Ámbito de aplicación

    Turbimax CUE25 es un medidor de turbidez portátil para:

    • Aplicaciones de agua potable y de proceso:
      - Verificación en campo de procesos
      - Verificación en campo de circuitos cerrados de medición en línea
      - Monitorización en campo de la calidad del agua en...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Luz esparcida de rayo único

  • Aplicación

    Turbimax CUE25 / CUE26 son medidores portátiles compactos para la medición de turbiedad en campo. Son apropiados para los siguientes campos de aplicación
    " Agua potable
    " Agua de proceso
    " Aguas residuales

  • Característica

    " Estuche resistente que contiene todo lo necesario
    paquete de batería estándares de calibración
    manual
    " Estuche a prueba de agua permite su uso en cualquier ambiente con humedad
    " Versiones con fuente de luz infrarroja
    " Establecimiento de rangos automático 0.01 ... 1100 NTU
    " Procedimientos de calibración simple
    " Estándares de calibración reusables
    " Baterías de larga vida

  • Rango de medición

    0.01 ... 1100 NTU/FNU

  • Principio de medición

    Medición de turbiedad utilizando el método de luz esparcido estandarizada a 90° de acuerdo con ISO 7027/EN27027(Luz Infrarroja)

  • Diseño

    El rayo de luz infrarroja transmitido es esparcido por las partículas de materia sólida en el medio. Los rayos de luz esparcidos son detectados por receptores de luz esparcida los cuales se encuentran a un ángulo de 90° de la fuente de luz.

  • Material

    Carcasa del instrumento: ABS, moldeado por inyección
    Cubeta de muestras: vidrio de borosilicato
    Estuche: Polietileno de alta densidad moldeado por soplado

  • Dimensión

    Instrumento:
    Altura x Ancho x Largo: 48 x 70 x 165 mm / 1.875 x 2.75 x 6.50 pulg.
    Instrumento en estuche portátil
    Altura x Ancho x Largo: 63 x 250 x 216 mm / 2.50 x 10 x 8.50 pulg.

  • Temperatura del proceso

    0 ... 50 °C
    34...122°F

  • Protección contra ingreso

    IP 67 / NEMA 4x

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región