Analizador de cromatos
Liquiline System CA80CR

Liquiline System CA80CR - Analizador colorimétrico para la monitorización de cromato en aguas residuales industriales ©Endress+Hauser
Liquiline System CA80CR - Descripción del analizador de cromatos ©Endress+Hauser

La concentración de cromato en un líquido puede medirse mediante el principio de medición colorimétrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Sistema colorimétrico para la monitorización de aguas residuales industriales y la optimización del control de procesos

El analizador Liquiline System CA80CR ofrece una medición en línea de precisión elevada para optimizar la eliminación de cromatos en aguas residuales industriales.El sistema le ayuda a tener procesos de galvanoplastia y de curtido que cumplan las normas medioambientales.Como todos los analizadores Liquiline System, el CA80CR ofrece conexiones de tipo "plug and play" para hasta cuatro sensores Memosens, lo que minimiza los esfuerzos de instalación. La calibración y limpieza automáticas, junto con diagnósticos avanzados con acceso remoto, garantizan una seguridad de proceso uniforme.

  • Ventajas

    • El principio de medición colorimétrico estandarizado, método de la difenilcarbazida, asegura el cumplimiento de la normativa de descargas.

    • Costes de funcionamiento reducidos mediante la calibración y limpieza automáticas y bajo consumo de reactivos.

    • ...

  • Ámbito de aplicación

    El Liquiline System CA80CR le ayuda a mejorar el rendimiento medioambiental de sus procesos de la siguiente forma:

    • Monitorización y optimización de la capacidad depuradora de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

    • Monitorización de efluentes en...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Colorimétrico

  • Característica

    Analizador para Cromo (Cromo VI) en soluciones acuosas

  • Tamaño

    Gabinete

    793 x 530 x 417 mm

    31.22 x 20.87 x 16.42 in

    Gabinete del Stand

    1693 x 530 x 417 mm

    66.65 x 20.87 x 16.42 in

  • Diseño

    Diseño abierto, gabinete y carcasa de pie

    ASA-PC de plástico de alto desempeño, stand adicional de acero recubierto

  • Temperatura del proceso

    4 ... 40 °C (41 ... 104 °F)

  • Temperatura ambiente

    5 ... 40 °C (41 ... 104 °F)

  • Presión de proceso

    a presión atmosférica, < 0.2 bar absoluta

  • Clasificación de la sonda

    min. 5ml/min (0,17 fl.oz/min)

  • Consistencia de la sonda

    Suspended solids content

    Turbitity < 50 NTU, aqueous, homogenized

  • Especiales

    Escalamiento fácil a estación de medición con hasta cuatro sensores digitales Memosens

    Calibración y limpieza automática

    Medición configurable por el usuario, intervalos de limpieza y calibración

    Módulo de enfriamiento opcional para una vida de anaquel más larga del reactivo

    Versión de 2-canales (opcional)

    Rangos de medición definidos por el usuario

    Diseño modular para una funcionalidad fácilmente extendible

  • Aplicación

    Monitoreo del valor límite del Cromato en agua potable y aguas residuales.
    Las aplicaciones comunes son el Monitoreo de aguas residuales industriales para curtidurías y la industria galvánica.

  • Suministro de energía

    100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10%

    24 VDC ± 10%

    50 ± 1 o 60 ± 1,2 Hz

  • Salida

    2x 0/4 ... 20 mA

    Modbus RS485/TCP (opcional)

    Ethernet (opcional)

    Relevador de la alarma

  • Entrada

    1 o 2 canales de medición

    1 ... 4 entradas de sensor digitales para sensores con protocolo Memosens (opcional)

  • Rango de medición

    0,03 ... 2,5 mg/l Cr(VI)
    0,2 ... 5,0 mg/l Cr(VI)

  • Consumibles

    Para la operación son necesarios reactivos y soluciones estándar CY80AM así como limpiador CY800. Se lleva a cabo mantenimiento periódico con las parte del kit de mantenimiento CAV800.

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región