Portaelectrodos para la medición de turbidez
Flowfit CUA250

Flowfit CUA250 es un portaelectrodos para la medición de turbidez en aplicaciones de proceso y tratamiento de aguas residuales. ©Endress+Hauser

Portaelectrodos para aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales

Flowfit CUA250 es un portaelectrodos para la medición de turbidez en aplicaciones de proceso y tratamiento de aguas residuales. La medición continua en línea de la turbidez se utiliza en medios acuosos para la medición en tiempo real de la concentración de sustancias no solubles con propósitos de monitorización, detección de estados operativos y aplicaciones de control.

  • Ventajas

    • Portaelectrodos fácil de adaptar a tuberías estándar

    • La orientación del sensor puede adaptarse según los requisitos particulares de cada aplicación

    • El dispositivo de limpieza adicional utiliza limpieza con spray para ampliar los intervalos entre las...

  • Ámbito de aplicación

    Flowfit CUA250 es un portaelectrodos para uso con sensores de turbidez Turbimax CUS31 y CUS41. Las aplicaciones más comunes son:

    • Monitorización de descargas en aplicaciones de tratamiento de aguas residuales industriales y municipales

    • Monitorización de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Luz esparcida de rayo único

  • Aplicación

    Agua residual, agua industrial

  • Instalación

    Soporte de flujo continuo para instalación en tuberías o en derivaciones (bypass)

  • Característica

    Soporte de flujo continuo para los sensores de turbidez CUS31/41, ennegrecido al interior para minimizar reflejos de luz.

  • Diseño

    Soporte de flujo continuo opcional con cabezal de atomización para una limpieza manual o automática del cabezal del sensor dentro del soporte con el dispositivo de limpieza CUR3.

  • Material

    Cuerpo de la carcasa: PVC
    Junta: monómero de etileno propileno dieno (EPDM)

  • Dimensión

    Diámetro : 100mm
    (3.94pulgadas)Altura : 196mm
    ( 7.64pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 50°C
    (máx.. 122°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 6bar
    (max.87psi)

  • Conexión

    Conexiones al proceso: tipo atornillable: DN20/d25- Montaje en tubería GF DN50/d63.

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región