Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Flowfit CUA252 es un portaelectrodos de medición de turbidez para células de medición con una retrodispersión muy débil.

Portaelectrodos para la medición de turbidez
Flowfit CUA252

Portaelectrodos de polietileno (PE) para aplicaciones de agua potable, de proceso y servicios públicos

CUA252
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    0 .. 60°C

  • Presión de proceso

    0 .. 6 bars

Ámbito de aplicación

Flowfit CUA252 es un portaelectrodos de medición de turbidez para todo tipo de aplicaciones de tratamiento de aguas potables y aguas de proceso. Su retrodispersión muy débil proporciona valores fiables incluso en el rango de medición más bajo – para obtener información precisa sobre su proceso. El material de polietileno (PE) reforzado resiste presiones y temperaturas elevadas y es totalmente apto para aplicaciones de agua potable. En consecuencia, usted no pierde ni una sola gota de agua en el proceso. Su conexión clamp fácil de usar y la instalación y puesta en marcha rápidas del sensor con purgado automático.

Flowfit CUA252 es un portaelectrodos para uso con el sensor Turbimax CUS52D en las aplicaciones siguientes:

  • Agua potable y de proceso:
    - Todos los puntos de medición desde la entrada hasta la salida de las plantas de agua
    - Control de la captación y del agua bruta
    - Todos los puntos de medición en redes de distribución
    - Todos los puntos de control de calidad en la producción de agua

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales
    - Reutilización del agua de salida

  • Servicios de todas las industrias:
    - Todos los puntos de medición desde la entrada hasta la salida en la producción de agua
    - Todos los puntos de medición en redes de distribución

Ventajas

  • Su retrodispersión muy débil proporciona valores fiables incluso en el rango de turbidez más bajo – para tener información precisa sobre su proceso.

  • Flexibilidad de instalación: montaje rápido mediante rosca en el sistema de tuberías del proceso o en una instalación de bypass gracias a una amplia gama de conexiones a tubería.

  • Instalación y puesta en marcha del sensor rápidas: conexión clamp fácil de usar e integración rápida con purgado automático en su proceso.

  • Diseño robusto: apto para presiones de proceso hasta 6 bar (87 psi) y temperaturas hasta 60 °C (140 °F).

Predecesor